APTSURF es el resultado de la optimización de los rodamientos. La combinación de NSKHPS y APTSURF da como resultado un aumento de la vida del 60% con una reducción del 55% de la vibración RMS.
Mostrar descripcion | |
Descripción | |
NN | Tipo de Rodamiento |
30 | Dimensón |
17 | Código del Anillo Interior |
Código Interno | |
TB | Jaula |
KR | Anillo Interior Cónico |
E44 | Aqujero de Lubricación |
CC0 | Juego Radial |
P4 | Grado de Precisión |