Rodamientos NSK para Transmisión de Potencia
La tecnología aplicada a la transmisión abarca una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas con requisitos técnicos poco exigentes a sistemas complejos que exigen la máxima confiabilidad en el servicio, como las multiplicadoras en las turbinas eólicas. Las condiciones operativas también varían. Por ejemplo, las bandas transportadoras están sujetas a una carga constante mientras que otros tipos de maquinaria como los molinos de cemento deben de enfrentarse con cargas que fluctúan de forma extrema.
NSK puede ofrecer la solución ideal para satisfacer cualquiera de estos desafíos, nos adaptamos exactamente a los requisitos técnicos de su aplicación.
Además de ofrecer soluciones para industrias específicas, los rodamientos de NSK están hechos de materiales de calidad, ofreciendo una precisión excepcional con una larga vida útil.
Los reductores de velocidad se utilizan en varios segmentos y deben hacer frente a condiciones operativas dinámicas y cargas de impacto elevadas. Por lo general, están situados entre los mecanismos de transmisión y la tecnología de procesamiento. Básicamente sirven para reducir la velocidad de entrada y aumentar los valores de torque; entre las aplicaciones más comunes estan la generación de energía y la minería.
NSK suministra soluciones para cada etapa de los reductores utilizados en las turbinas eólicas, desde el porta-satélites hasta el eje del generador. Hay varias opciones disponibles: rodamientos tradicionales libres/fijos, rodamientos flotantes y disposiciones de rodamientos emparejados.
La tecnología Super-TF de NSK maximiza la vida útil de los rodamientos, incluso en condiciones de trabajo en las que los rodamientos convencionales podrían mostrar signos de daños por fatiga.
Hay dos innovaciones clave que prolongan la vida de los rodamientos de rodillos cilíndricos para trabajos de gran exigencia hasta en un 30%. En primer lugar, un aumento en el número de rodillos reduce la presión superficial en el área de contacto entre los rodillos y la pista de rodadura, aumentando así la carga máxima soportable. En segundo lugar, una jaula optimizada proporciona una estabilidad suficiente a pesar del gran número de elementos rodantes.
Consulte más información de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Alta Capacidad de Carga
Innovaciones NSK:
Rodamientos de la Serie TF
Rodamientos con Aislamiento Eléctrico y Cubrimiento Cerámico
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS
Los motores eléctricos y los generadores, en el segmento de consumo, así como los motores para lavadoras o los alternadores de coche, generalmente son ensamblados en espacios muy pequeño y tienden a operar bajo condiciones constantes. Los motores y los generadores con una mayor densidad de potencia normalmente se utilizan en las plantas industriales o en la producción de energía, donde son muy frecuentes las variaciones considerables de carga.
En los motores eléctricos y en los generadores, el rodamiento del eje frecuentemente tiene que estar aislado de su alojamiento para evitar los daños causadospor la conducción de la corriente. NSK ha desarrollado rodamientos con aislamiento eléctrico y revestimiento cerámico, adecuados oeprar en aplicaciones mecatrónicas específicas. NSK también suministra rodamientos de bolas de ranura profunda extremadamente compactos, que presentan un funcionamiento muy silencioso junto con un bajo consumo energético libres de mantenimiento.
Algunas aplicaciones tienden a dañar los rodamientos de modo que ocasionan fallos prematuros debido a la corrosión eléctrica. NSK ofrece rodamientos con aislamiento eléctrico para hacer frente a este problemas de corrosión. Los anillos de los rodamientos están recubiertos por una capa de cerámica de un grosor definido. Esta capa se aplica utilizando una técnica de pulverización especial diseñada para asegurar que el revestimiento se adhiera firmemente al acero del rodamiento.
Consulta más informanción de Rodamientos con Aislamiento Eléctrico y Revestimiento Cerámico
Innovaciones NSK:
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Serie HR
Rodamientos Híbridos con Bolas de Cerámicas
Cumplen con los requisitos más exigentes de operación y se caracterizan por su elevada resistencia a las cargas y por sus altos índices de velocidad >>
Desarrollados para reductoras de gran tamaño. >>
Un mayor tamaño de los elementos rodantes incrementan la carga dinámica y mejoran la vida operativa de las máquinas. >>
Rendimiento óptimo en condiciones de trabajo especiales y demasiado extremas para los rodamientos con materiales estándard. Reducen significativamente los daños debidos a la corrosión eléctrica >>