Buscar
Contact Us

Las unidades de soporte de acero inoxidable para rodamientos de bolas son 100% hechos de acero inoxidable y están equipadas con una tecnología de inserto lubricado con aceite moldeado. Proporcionan resistencia a la corrosión y una mayor vida útil de la lubricación en una unidad limpia. Como resultado, se reducen los costos de mantenimiento, tiempo de inactividad y reemplazo.

Condiciones

  • Ambientes Arduos
  • Contaminación
  • Medio Ambiente Corrosivo
  • Lubricación

Industrias

  • Alimentos y Bebidas

Características del producto

  • Equipado con tecnología de aceite moldeado.
  • Caminos de rodadura de los insertos: Acero Inoxidable Martensita (equivalente a SUS440C).
  • Bolas: Acero Inoxidable Martensita (SUS440C).
  • Deflector: Acero Inoxidable Austenita (SUS304).
  • Sellos: Goma de Nitrilo.
  • Tornillos de fijación (cabeza de tornillo en forma de W): Acero Inoxidable Martensita (SUS410).
  • Alojamiento del Rodamiento: Fundición de Acero Inoxidable Austenita (SCS13).

Beneficios del Producto

  • Protege contra la corrosión (todas las piezas de acero inoxidable).
  • Mayor vida de lubricación libre de mantenimiento con inserto de aceite moldeado.   
  • Mantiene un ambiente limpio.
  • Intercambiables con unidades estándar. 2 tipos disponibles:  Puente y Brida
F - UC PM 2 04 / LP99
Mostrar descripcion
Descripción
FInserto
-
UCCódigo del tipo de Rodamiento
PMCódigo de la geometría del Alojamiento (PM: Tipo Puento)
2Código de la Serie de Diámetro
04Diámetro interior del rodamiento
/
LP99Sistema de lubricación Molded-Oil