MENU AM/ESAM/ES Buscar NSK - Motion & Control

Ordenar Ficheros

El acero SHX es un acero resistente al calor y el desgaste resultante de la tecnología especial de materiales de propiedad y el tratamiento térmico de NSK. SHX ofrece un rendimiento de alta velocidad y una vida útil prolongada. Ideal para herramientas de máquinas que funcionan a máxima capacidad.

Condiciones

  • Alta Temperatura
  • Baja Fricción

Industrias

  • Automoción
  • Máquina Herramienta

Características del Producto

  • Acero especial Patentado
  • Proceso especial de tratamiento térmico que ofrece dureza superior.
  • El material SHX para rodamientos de contacto angular se complementa con bolas de cerámica de serie.
  • Rodillos de material SHX disponibles para rodamientos de rodillos cilíndricos.
  • Solución rentable sobre el uso de rodillos cerámicos.
  • Suministrando hasta un 85% de la velocidad cerámica.

Beneficios del Producto

  • Resistencia superficial y superficial de la resistencia a la fatiga por 4x.
  • 20% más velocidad en comparación con el acero de rodamiento estándar.
  • Mayor vida útil bajo condiciones de lubricación bajas / pobres.
  • Dispone de resistencia térmica similar al acero M50, hasta los 300ºC.
  • Con mejor resistencia al desgaste y deslizamiento que el M50.
  • Menor rendimiento de fricción y resistencia a la indentación.
  • Superior resistencia al desgaste.


 

* To save as PDF, select PDF as your print device