Buscar
Contact Us

Introducción

Uno de los fabricantes líderes de sembradoras tenía problema con los discos de sembrar de sus sembradoras debido a los fallos de los rodamientos. Después de 500ha había un 100% de fallos, desde juego hasta pérdida de todo el disco. Una vez analizados los rodamientos utilizados, NSK dictaminó que la causa de los fallos era la entrada de suciedad. NSK investigó y mejoró el sellado de los rodamientos manteniendo las dimensiones externas, de manera que el cliente no tuviera que cambiar su diseño.
NSK propuso un sellado de doble labio específicamente desarrollado para aplicaciones en este tipo de ambientes severos. Con esta solución la vida ha mejorado más de 3 veces, lo cual ahorra al cliente no sólo costes de materiales, si no horas de reemplazo de los rodamientos dañados.

Factores Clave

  • Fabricante de sembradoras
  • Fallos en los rodamientos por penetración de suciedad
  • Solución de NSK: Rodamientos de la Serie DLS con sellado especial
  • Mejora de la vida hasta 3 veces
  • Ahorro de costes por material y mano de obra
  • Disco de Sembradora
  • Unidades de Rodamientos Ultra-Sellados - Serie DLS

Propuesta de Valor

  • Investigación de los rodamientos que han fallado
  • NSK propuso un nuevo sellado de alta protección a la contaminación y resistente a la abrasión
  • Las pruebas han sido satisfactorias, no se han detectado más fallos
  • La vida del rodamiento incrementa hasta 3 veces, no es necesarios reemplazar los rodamientos

Características del producto

  • Protección contra el polvo debido a la cubierta metálica del sellado
  • Alta protección a la contraminación gracias al sellado de doble labio resistente a la abarasión
  • Resistente al desgaste
  • Lubricados con mayor cantidad de grasa en comparación a los Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda estándard
  • MIncremento de número de veces la vida operativa en comparación a las unidades de rodamientos estándard
  • Otras posibles aplicaciones son por ejemplo:  ruedas de cadenas, rodillos tensores, máquinas cultivadoras y de labranza
  • Diseño básico de la serie 62 de los Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con anillo interior ancho, pudiendo ser ensamblado sin requerir espacio adicional

Desglose del Beneficio aportado

Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Ahorro en rodamientos (por año) $58,131
Ahorro de costos de mantenimiento $5,285
Coste Total Anual Diseño Antiguo Solución NSK

Referencia:SS-SP-1020