Buscar
Contact Us

Introducción

Un importante productor de chicles y otras golosinas estaba experimentando fallos frecuentes en los rodamientos de los rodillos delanteros de la cinta transportadora del depósito de inmersión. El cliente cambiaba los rodamientos aproximadamente cada 7 semanas lo que producía unos elevados costes de mantenimiento así como paradas de producción imprevistas. NSK investigó el problema y descubrió que la configuración de los rodamientos constaba de 3 DGBB ensamblados emparejados directamente, un paquete a cada lado del rodillo. Los rodamientos no estaban diseñados para trabajar de esta forma, ya que no son capaces de distribuir las cargas uniformemente y se veían afectados por la precarga axial. NSK propuso colocar un espaciador entre cada rodamiento para separarlos y evitar cargas axiales excesivas. Tras iniciar las pruebas se percibió una mejora inmediata y un incremento significativo de la vida.

Factores Clave

  • Frecuentes fallos de los rodamientos aproximadamente cada 7 semanas
  • Anualmente eran necesarias aproximadamente 8 horas de obra para sustituir los rodamientos
  • Parada de la máquina durante 1 hora por cambio del set de rodamientos en cada rodillo delantero
  • NSK solución: separar cada rodamiento con un espaciador
  • Incremento significativo de la vida sin ningún fallo durante un periodo de más de un año
  • Mejora de la productividad
  • Se realizó un importante cost saving en un año
  • Rodillo de Banda Transportadora del Tanque de Inmersión
Deep Groove Ball Bearing
  • Rodamiento Rígidos de Bolas

Propuesta de Valor

  • Debido a los repetidos fallos y elevados costes derivados de esta situación el cliente solicitó una solución a su problema con los rodillos de la cintra transportadora del depósito de inmersión
  • NSK realizó una Revisión de la Aplicación y descubrió que había 3 rodamientos a cada lado del rodillo que no estaban diseñados para trabajar emparejados directamente. Se colocó un espaciador entre ellos con la finalidad de evitar cargas axiales excesivas
  • Se propuso realizar una prueba con espaciadores y unos juegos nuevos de rodamientos
  • El resultado fue una reducción de las paradas de producción y de los costes de mantenimiento y un ahorro de costes anual significativo, debido a que la vida de los rodamientos de la cinta transportadora pasó a ser de 1 año aproximadamente

Características del producto

  • Jaula de acero, bronce ó poliamida
  • Disponibles Rodamientos con aislamiento eléctrico
  • Diámetro exterior superior a 2.500 mm
  • Acero extremadamente Puro - Incrementa la vida del rodamiento hasta en un 80%
  • Pequeñas cargas axiales en ambas direcciones
  • Alta velocidad
  • Bolas de alta precisión para un funcionamineto más silencioso y consistente a velocidades elevadas
  • Espaciadores de ajuste para rodamientos
  • El espaciador permite ensamblar conjuntamente dos o más rodamientos inicialmente no pensados para este uso
  • Previene la precarga axial y contribuye a la distribución uniforme de las cargas en los rodamientos

Desglose del Beneficio aportado

Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
8 horas por pérdida de producción $92,132 1 hora por pérdida de producción $11,516
- Rodamientos
- Espaciador
- Eje y Rodillos
$3,079 - Rodamientos
- Espaciador
- Eje y Rodillos
$374
Mano de obra: 8 horas $2,883 Mano de obra: 1 hora $360
Coste Total Anual $98,094 $12,250

Referencia:SS-SP-2065