Buscar
Contact Us

Los rodamientos típicos para procesos BOS y Convertidores LD no pueden ser reemplazados sin la compleja remoción de engranaje principal. Por lo tanto, grandes pérdidas de producción pueden ocurrir si hay una repentina necesidad de reemplazo debido a fallas de rodamientos. La estructura de diseño de NSK con rodamientos partidos garantiza que cualquier sustitución de rodamientos consume mucho tiempo (la carga de trabajo se reduce aproximadamente un 35% con respecto a los rodamientos estándar) y facilita una reducción en los costes de mantenimiento totales.

Condiciones

  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura

Industrias

  • Acero y Metal

Características del producto

  • Rodamientos de Rodillos Esféricos Ultra-Grandes: anillo exterior, anillo interior, rodillo, jaula y anillo de fijación
  • Superfície de deslizamiento del sello integrada mediante un anillo de fijación.

Beneficios del Producto

  • Capacidad para reemplazar los rodamientos sin quitar el engranaje principal.
  • Reducción del tiempo de mantenimiento - un 35% en comparación con los rodamientos estándar con diámetro de 1200mm y 1400mm.
  • Reducción de costes de mantenimiento.
  • Reducción de tiempos de inactividad y pérdidas de producción.
950 SLPT 14 51
Mostrar descripcion
Descripción
950Diámetro del rodamiento
SLPTTipo de rodamiento
14Diámetro del anillo exterior (x100)
51N° Plano