Buscar
Contact Us

La Serie TF de rodamientos NSK fueron diseñados para una dureza excepcional en condiciones duras. Combinan una vida útil más larga y una resistencia superior contra el desgaste, la convulsión y el calor (también en la lubricación contaminada).

Condiciones

  • Contaminación
  • Alta Carga
  • Alta Temperatura
  • Lubricación

Industrias

  • Manejo de Materiales
  • Generación de Energía
  • Transmisión de Potencia
  • Minería y Construcción
  • Acero y Metal
  • Energía Eólica

Características del producto

  • Material Especial.
  • Innovadora tecnología de tratamiento térmico.
  • Superando el acero de rodamiento estándar.
  • TF / NTF / STF / HTF / STF / WTF - material para satisfacer los ambientes más difíciles.
  • Los materiales de la serie del TF se pueden aplicar a una amplia gama de rodamientos:

    - Rodamientos de rodillos cilíndricos y cónicos.

    - Rodamientos de rodillos esféricos .

    - Rodamientos de bolas de ranura profunda.

    - Rodamientos de bolas de contacto angular.

Beneficios del Producto

  • Vida útil de hasta 10 veces con lubricación contaminada.
  • Hasta 2 veces la vida útil bajo lubricación limpia.
  • Hasta 4 veces la vida útil a 160°C.
  • Menos de un tercio de la tasa de desgaste.
  • 40% de mejora de la fatiga del acero.
  •  

STF 509 kV 6551gS3
Mostrar descripcion
Descripción
STFSúper-TF
509Diámetro del Anillo Interior
kVTipo de Rodamiento
6551gS3Número Básico