Buscar
Contact Us

Los rodamientos rígidos de bolas de alta capacidad de carga de NSK (Serie HR)  pueden mejorar drásticamente la vida útil de la máquina, a través de un aumento significativo en la capacidad de carga dinámica, en comparación con el estándar de rodamientos de bolas de ranura profunda. Esta mejora de la vida puede ayudar a reducir los costos de mantenimiento.

 

Condiciones

  • Alta Carga

Industrias

  • Química y Farmacéutica
  • Motores Eléctricos
  • Alimentos y Bebidas
  • Bombas y Compresores Industriales
  • Petroquímica
  • Generación de Energía
  • Servicios

Características del producto

  • Capacidades de carga más altas (aumento del 7% al 19% en la capacidad de carga dinámica).
  • Diseño interno optimizado.
  • Jaula de acero.
  • Elementos rodantes más grandes.
  • Varios tamaños disponibles con sellos o cierres de escudo.

Beneficios del Producto

  • Vida más larga (22% a 68% de aumento en la vida ISO L10).
  • Intercambiable con los rodamientos de bolas de ranura profunda estándar.
  • Posibilidad de reducir los tamaños de los rodamientos en el proceso de diseño.
HR 6203 C3
Mostrar descripcion
Descripción
HRDiseño de Alta Capacidad de Carga
6203Número básico del rodamiento
C3Juego Radial Interno