Este tipo de rodamientos han sido diseñados específicamente para los molinos de Sendzimir en trabajos de hierro y acero. Debido al acero SAC y al diseño optimizado del sello, estos rodamientos logran una larga vida útil bajo condiciones de operación de alta velocidad. Con excelentes propiedades de lubricación y rendimiento de sellado para combatir los problemas asociados con la lubricación aceite-aire, esta innovación de rodamientos permite mejorar la vida de los rodamientos en condiciones de lubricación contaminada.
Mostrar descripcion | |
Descripción | |
STF | Acero tipo SAC |
2U | Rodamientos de Doble Hilera de Rodillos Cilíndricos |
180 | Diámetro Interior Nominal |
- | |
1A | Número de Serie |
g3 | Acero tipo SAC |
CCG200 | Símbolo del Juego Radial Interno |
UPA | Símbolo de la Clase de Tolerancia |