Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK capaces de soportar las condiciones de operación más exigentes. Estos rodamientos son resistentes a la adherencia, mantienen su estabilidad dimensional, soportan altas cargas radiales y axiales moderadas, y resisten el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, el desalineamiento y las cargas de impacto.
Características y Beneficios del Producto:
- Tecnología del Material: La Serie NSKHPS fabricada con acero de alta pureza; también disponibles en acero TF y TL.
- Diseño: La eliminación del anillo guía permite una modificación en el diseño interno que mejora el equilibrio de la jaula y su resistencia.
- Tratamientos térmicos especiales en la superficie, favorecen su resistencia al desgaste.
- Tecnología Avanzada: El sistema de lubricación Molded-Oil patentado por NSK está disponible.
- Mayor precisión en el diámetro del aro interior y exterior
- Ranura de lubricación en el aro exterior y aro interior.
- Tecnología de Sellado: NSK ofrece diferentes materiales para el sellado dependiendo de las temperaturas de funcionamiento del rodamiento.
- Materiales de la Jaula: Disponibles en acero, bronce o poliamida.
- Vida Útil: Hasta el doble de la vida operativa comparándolos con los rodamientos convencionales, por lo tanto reducción en costos de mantenimiento.
- Velocidad límite: Hasta un 20% de incremento.
El rango de Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK incluyen: Serie NSKHPS, Serie Molded-Oil, Rodamientos de Rodillos Esféricos Sellados, Serie CA, Serie CAM-VS para aplicaciones vibratorias.
Consulte una descripción detallada de nuestros productos