Buscar
Contact Us
Cylindrical Roller Bearings, 874x555

La Serie de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos EW de NSK cuenta con una alta capacidad de carga y una jaula de acero de alto rendimiento. La serie EW es compatible con una amplia variedad de aplicaciones industriales y es totalmente intercambiable con rodamientos de rodillos de capacidad extra estándar ISO.

 

Condiciones

  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura
  • Baja Rumorosidad

Industrias

  • Agricultura
  • Construcción
  • Motores Eléctricos
  • Ventiladores y Sopladores
  • Bombas y Compresores Industriales
  • Manejo de Materiales
  • Industria del Papel
  • Petroquímica
  • Transmisión de Potencia
  • Minería y Construcción
  • Energía Eólica

Características del producto

  • Jaula de acero prensado de alta resistencia y resistente al desgaste.
  • Mejora del Sistema de Guiado de los rodillos.
  • La fuerza de la jaula aumentó 1.5 - 2 veces.
  • La reducción de ruido debido a la simetría de la jaula.
  • Rodillos de contorno Controlados.

Beneficios del Producto

  • Aumento del 30% en la capacidad de carga.
  • La fuerza de la jaula es mayor que la de los principales competidores.
  • 10 - 25% más velocidad de limitación sobre las series convencionales.
  • 30% - 40% reducción del ruido (3 - 7dB mas silencioso) y reducción de la vibración.