Buscar
Contact Us

Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son rodamientos de tecnología de materiales de vanguardia, adecuados para altas velocidades y cargas elevadas. El equipo permite la reducción de tamaño y son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones. Disponibles con jaula de acero o de latón.

Condiciones

  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura
  • Desalineación

Industrias

  • Ventiladores y Sopladores
  • Alimentos y Bebidas
  • Bombas y Compresores Industriales
  • Manejo de Materiales
  • Industria del Papel
  • Minería y Construcción
  • Goma y Plástico
  • Acero y Metal
  • Servicios

Características del producto

  • El Rodamiento de Rodillos Esféricos de Mayor Capacidad de Carga.
  • Diseño óptimo de conductos y acabado superficial.
  • Diseño de jaula de latón (CAM) o jaula de acero reforzada (EA).
  • Acero Z de NSK de Alta Pureza y Resistencia.
  • Estabilidad de la temperatura: hasta 200°C.
  • Diámetro de 40mm a 260mm de agujero interior.

Beneficios del Producto

  • Hasta 2 veces la vida operativa.
  • Velocidad límite hasta un 20% más alta.
  • Capacidad de carga dinámica: 25% más alta.
  • Mejora de la productividad reduce el coste de mantenimiento.
  • Alta capacidad de carga permite reducir el tamaño.
232 36 CA M K E4 C3 S11 *H*
Mostrar descripcion
Descripción
232Serie del Rodamiento
36Diámetro Interno
CADiseño Interno
MJaula
KDiseño de los Anillos
E4Diseño de los Anillos
C3Juego Radial Interno
S11Especificación Especial
*H*NSKHPS