Buscar
Contact Us

Los rodamientos de rodillos cónicos de NSK pueden mejorar drásticamente la vida útil de la máquina, a traves de un aumento significativo en la capacidad de carga dinámica en comparación con los rodamientos rígidos estándar de bolas. Las tecnologías avanzadas de los materiales y el análisis hacen posible producir estos rodamientos métricos e imperiales en una variedad de materiales súper resistente.

Condiciones

  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Lubricación

Industrias

  • Industria del Papel
  • Generación de Energía
  • Transmisión de Potencia
  • Minería y Construcción

Características del producto

  • Dimensiones métrico e imperiales
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta capacidad de carga (HR) patentados por NSK
  • Jaula optimizada para rodamientos de rodillos cónicos grandes instalados en soportes planetarios
  • Jaula de acero
  • Jaula de plástico segmentada para diámetros interiores de más de 1000mm
  • Diámetros exteriores hasta 2500 mm

Beneficios del Producto

  • Cargas radiales y axiales altas en una dirección
  • Cargas axiales en ambas direcciones cuando están dispuestas en pares
  • Velocidades de funcionamiento medias
  • Pequeño rango de holgura cuando los pares de rodamientos se ajustan durante el montaje
  • Velocidades máximas permitidas con rugosidad superficial mejorada
HR 302 10 J
Mostrar descripcion
Descripción
HRDiseño de Alta Capacidad
302Número básico del rodamiento
10Código del Diámetro Interior del Rodamiento
JClase ISO