Buscar
Contact Us

La serie vibratoria de larga duración de Rodamientos de Rodillos Esféricos de NSK está diseñada específicamente para soportar los duros ambientes de trabajo y las frecuentes vibraciones de las industrias de minería, canteras y construcción.

Condiciones

  • Alta Carga
  • Desalineación
  • Vibración

Industrias

  • Manejo de Materiales
  • Petróleo y Gas
  • Industria del Papel
  • Minería y Construcción
  • Servicios

Características del producto

  • Jaula de latón de una sola pieza mecanizada con precisión y bolsillos de rodillos contorneados
  • Mejora de la rugosidad de la superfície de los rodillos y los anillos interior y exterior
  • Rodillos tratados térmicamente para evitar grietas por vibraciones y cargas de choque
  • Capacidad de alineación automática con anillo guía flotante
  • Control geométrico de las dimensiones del rodillo
  • Juego Radial interno fijado en 2/3 rodamientos estándar ISO
  • Dimensiones exteriores fijadas en 1/2 de rodamientos estándar ISO
  • Diámetro interno entre 40 mm y 200 mm.

Beneficios del Producto

  • Doble de la vida útil de los Rodamientos convencionales
  • Reducción de costes de mantenimiento
  • Alta capacidad de carga dinámica y estática - aumentada en un 25%
  • Vibración amortiguada y altamente resistente a cargas pesadas y de choque
  • Rendimiento de alta velocidad y baja temperatura de funcionamiento
  • Mejor guía del rodillo y buen funcionamiento
  • Reducción del daño de los Rodamientos por deslizamiento, fatiga superficial y descamación
223 20 CAM E4 -VS3(4)
Mostrar descripcion
Descripción
223Número básico del rodamiento
20Código del Diámetro Interior
CAMJaula
E4Ranura y Agujeros de Engrase en el Anillo Exterior
-VS3(4)Aplicaciones Vibratorias +Tolerancia Dimensional Especial + Juego Radial Interno)