Buscar
Contact Us

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular

 

NSK ofrece una de las gamas más completas de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular que han sido diseñados para satisfacer los requerimientos exigentes de los fabricantes de equipo original. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales. Generalmente se utilizan en pares, arreglos triples, arreglos cuádruples u otro arreglo que la aplicación demande, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

 

Características y Beneficios del Producto:

 

  • Acero de alta calidad: La vida de los rodamientos se extiende hasta un 80% con acero ultra limpio.
  • Tecnología de grasa avanzada: Los lubricantes NSK pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa.
  • Bolas de alta esfericidad: Operación silenciosa y suave incluso a alta velocidad.
  • Pistas de rodadura superacabados: Especialmente refinado para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante.
  • Ángulo de contacto: Se ofrece en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados.
  • Sellos patentados: Evitan la contaminación en los entornos más difíciles.
  • Jaulas: Disponible en poliamida, acero y latón.
  • Calidad Garantizada: El 100% de nuestra producción es garantía en la calidad del producto.

 

La gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSK incluyen: rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera, rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de contacto, rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera, rodamientos de bolas de contacto angular sellados, rodamientos de bolas de contacto angular con arreglo cuádruple y más.

 

Consulte una descripción detallada de nuestros Productos

Catálogos de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular

Super Precision Bearings
Guía de Reemplazo Rodamientos y Componentes Lineales (en Inglés)

Guía de Reemplazo Rodamientos y Componentes Lineales (en Inglés)

Rodamientos de Súper Precisión de Contacto Angular – Serie Robusta (en Inglés)

Rodamientos de Súper Precisión de Contacto Angular – Serie Robusta (en Inglés)

NSKHPS Single Row Angular Contact Ball Bearings

Product Sheet

PDF

1.6 MB

Rodamientos (en Inglés)

Rodamientos (en Inglés)

Rodamientos de Súper Precisión para Máquinas Herramienta (en Inglés)

Rodamientos de Súper Precisión para Máquinas Herramienta (en Inglés)