Buscar
Contact Us
SONY DSC

La nueva gama de Rodamientos de Super Precisión NSKHPS extiende la vida de los rodamientos un 15% en comparación con los rodamientos convencionales. Además, la vida de la grasa se ha mejorado en 1.5 veces que en los rodamientos de tipo abierto.

Condiciones

  • Contaminación
  • Ajuste
  • Alta Velocidad
  • Baja Fricción

Industrias

  • Máquinas Herramienta
  • Semiconductores

Características del producto

  • Diámetro interior disponible de 30 mm a 100 mm.
  • Pre-engrasados para un montaje más sencillo.
  • Jaula de Poliamida tipo TYN guiada por las bolas.
  • Jaula de Resina Fenólica tipo TR guiada por el anillo exterior.

Beneficios del Producto

  • Hasta un 15% de aumento en la vida del rodamiento.
  • Aumento de la grasa en 1.5 veces
  • Baja fricción.
  • Funcionamiento silencioso.
  • Rendimiento de alta velocidad.
70 13 C TYN V1V SU L P4
Mostrar descripcion
Descripción
70Tipo Rodamiento
13Código de Diámetro Interno
CAngulo de Contacto
TYNJaula
V1VSellado
SUDisposición
LPrecarga
P4Precisión