Buscar
Contact Us
Angular Contact Ball Bearings with Outer Ring Brass Cage

Estos rodamientos de bolas de contacto angular han sido diseñado específicamente para adaptarse a las duras condiciones de funcionamiento que se encuentran en los compresores de tornillo sin aceite. Su jaula de latón de alta resistencia guiada por anillos externos y una precisión mejorada le permite alcanzar una velocidad extremadamente alta garantizando una larga vida útil minimizando el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.

Condiciones

  • Alta Precisión
  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura

Industrias

  • Química y Farmacéutica
  • Bombas y Compresores Industriales
  • Petroquímica

Características del producto

  • Diseño interno especial (diferentes ángulos de contacto disponibles).
  • Aumento de la velocidad límite.
  • Jaula de latón guiada por anillo exterior de alta resistencia.
  • Alta precisión dimensional y de rodadura (P5).
  • Espacios o precargas axiales estrechos.

Beneficios del Producto

  • Mayor vida de funcionamiento.
  • Capacidades de alta velocidad.
  • Reducción de la generación de calor, vibración y ruido.
20 BA 02 A DF CA25 P5
Mostrar descripcion
Descripción
20Diámetro del rodamiento en mm
BATipo del Rodamiento (BA: 30° ; BN: 20° ; BT: 40° ángulo de contacto)
02Símbolo dimensional Q2 = 72xx ; 03 = 73xx ; 10 = 70xx
ADiseño Interno (jaula de bronce guiada por el anillo exterior)
DFDisposición cara a cara
CA25CA = Juego Axial en micras
P5ISO Clase 5