MENU AM/ESAM/ES Buscar NSK - Motion & Control
Tipo de Falla Posibles Causas

Contramedidas

Las rayaduras son un daño superficial ocasionado por el deslizamiento bajo una mala lubricación o por condiciones de trabajo severas. Los daños pueden ocurrir en las superficies de los elementos rodantes y  la pista de manera lineal o cicloidal.
  • Carga axial excesiva
  • Lubricación deficiente, consistencia de la grasa muy alta ,
    aceleración de partida muy alta.
  • Los anillos no están paralelos, velocidad
    de giro excesiva.
  • Baja precisión del eje y del alojamiento
  • Corregir la instalación , adecuar la
    precarga , seleccionar un rodamiento
    más adecuado
  • Utilizar grasas menos consistentes, evitar
    la aceleración repentina
  • Seleccionar un lubricante adecuado

 

Clic para ampliar la imagen

Rayadura 1

Ubicación: Anillo interior del rodamiento de rodillos esféricos
Síntoma: Rayaduras sobre la lateral interna del reborde del anillo interno
Causa: Deslizamiento del rodillo debido a aceleraciones y deceleraciones repentinas

Rayadura 2

Ubicación: Rodillos del rodamiento de "Rayadura 1"
Síntomas: Rayaduras en los rodillos y las superficies laterales
Causa: Deslizamiento del rodillo debido a aceleraciones y deceleraciones repentinas

Rayadura 3

Ubicación: Anillo interior del rodamiento de empuje de rodillos cónicos
Síntoma: Rayaduras en la lateral del reborde del anillo interno
Causa: Partículas metálicas mezcladas con el lubricante y rompimiento de la película de
lubricante debido al exceso de carga

Rayadura 4

Ubicación: Rodillos de un rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera
Síntoma:  Rayaduras en las caras laterales de los rodillos
Causa: Lubricación deficiente y carga axial excesiva

Rayadura 5

Ubicación: Anillo interior de un rodamiento de empuje de rodillos esféricos
Síntoma: Rayaduras en la lateral del reborde del anillo interno
Causa: Contaminación que se arrastra de la superficie y exceso de carga axial

Rayadura 6

Ubicación: Rodillos del rodamiento de "Rayadura 5"
Síntoma: Rayaduras en la lateral del reborde del anillo interno
Causa: Contaminación que se arrastra de la superficie y exceso de carga axial

Rayadura 7

Ubicación: Jaula del rodamiento de una hilera de bolas
Síntoma: Rayaduras en el alojamiento de la jaulade acero
Causa: Penetración de contaminación

Descargas

Cookies en el sitio web de NSK

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.