Buscar
Contact Us

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Grandes - Serie NSKHPS

Alcanzan 2 veces más de vida a fatiga con un incremento del 23% del índice básico de capacidad de carga dinámica comparado con los productos convencionales >>

APTSURF & NSKHPS Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Alta Precisión

Mejora la vida un 60% y reduce un 55% las vibraciones RMS  >>

Rodamientos Aislados para Motores de Tracción - Serie PPS

Su recubrimiento de resina PPS fue desarrollada para prevenir la corrosión eléctrica >>

Rodamientos Cerámicos Aislados para Motores de Tracción

Su recubrimiento cerámico previene la corrosión eléctrica  >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos para Sets de Rueda de Ferrocarril

Elevadas prestaciones a altas velocidades, mantenimiento reducido y su capacidad de permitir o restringir el movimiento axial.  >>

Rodamientos de Rodillos para Reductoras de gran tamaño

Long-life, Rodamientos de Rodillos Cónicos y Cilíndricos para reductoras de gran tamaño utilizadas en generadores de energía eólica o maquinaria para la minería  >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Serie NSKHPS

Disponibles en cuatro tipos de jaula para diferentes aplicaciones. La vida operativa del rodamiento se ha incrementado más del 60% comparado con el tipo convencional >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Alta Capacidad de Carga

Desarrollados para reductoras de gran tamaño.  >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Jaula de Latón Guiada por el Anillo Exterior

Este rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera ha sido diseñado pensando en las duras condiciones de trabajo que se dan en los compresores de tornillo sin aceite.  >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de una Hilera

Los rodillos mantienen contacto lineal con las pistas de rodadura. Tienen una alta capacidad de carga radial y pueden funcionar a velocidades elevadas

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Doble Hilera

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Serie EW

Presentan alta capacidad de carga y alto rendimiento con jaula de acero.  >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Serie EM

Presentan elevada capacidad de carga y baja rumorosidad, con jaulas de bronce de precisión de un cuerpo.  >>

Serie EMM-VS

Presentan alta capacidad de carga, con jaula mecanizada de bronce guiada en el anillo exterior, y una geometría especial de los rodillos para soportar cargas elevadas y desalineamiento.  >>

Rodamientos ELCOMP

Mayor resistencia al aceite, productos químicos, gases y calor, al mismo tiempo, aumentan significativamente la vida de fatiga  >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de la Serie ET

Jaulas de poliamida moldeadas.

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Autoalineables

Rodamientos Long-life sellados para rodillos de apoyo

Especialmente diseñados para trenes de laminación Sendzimir, alcanzan una larga vida operativa bajo condiciones de alta velocidad.  >>

Jaula L-PPS para Compresor del Tornillo

Ofrecen mayor resistencia al calor y al desgaste >>

Rodamientos Serie TF

Diseñados para mejorar el rendimiento de los rodamientos sometidos a condiciones operativas severas. Combinan mayor vida útil, mayor resistencia al calor, al desgaste y a la adherencia.  >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos con Anillos Autoalineables

Rodamientos especiales para el extremo libre de los equipos de fundición continua de la industria siderúrgica  >>

Rodamientos Sealed-Clean™

Diseñados para equipos de sinterización - rodamientos especiales de elevada fiabilidad y vida de fatiga, que garantizan estabilidad de funcionamiento y reducen los costes de mantenimiento >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Cuatro Hileras con Jaula Reforzada

Rodamientos diseñados para evitar la rotura de los rodillos generada por las cargas rotacionales extremas.

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Cuatro Hileras con Jaula Reforzada

Diseñados para evitar la rotura de los rodillos generada por las cargas rotacionales extremas >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos sin Jaula para Grúas

Presentan sellados de alto rendimiento, un recubrimiento fosfatado de alta resistencia a la corrosión y reducción de elementos para mejorar costos   >>

Soportes Bipartidos con Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Long-Life

Especialmente diseñadas para rodillos segmentados en equipos de colada continua >>

Rodamientos de Triple Anillo

Ofrecen dos tipos diferentes de rodamientos interior/exterior, hechas específicamente para maquinaria de fabricación de papel  >>