Buscar
Contact Us

Rodamientos BNEQARTET

¡Nuevo! Rodamiento para lavadoras de carga frontal  >>

Unidades de Rodamientos Ultra-Sellados

Disponibles con sellos de un labio y sellos de doble labio, fabricados con un material resistente a la abrasión >>

Rodamientos Aislados para Motores de Tracción - Serie PPS

Su recubrimiento de resina PPS fue desarrollada para prevenir la corrosión eléctrica >>

Rodamientos Cerámicos Aislados para Motores de Tracción

Su recubrimiento cerámico previene la corrosión eléctrica  >>

Rodamientos Rígidos de Bolas - Serie NSKHPS

Esta nueva gama ofrece un alto grado de versatilidad y tamaños para diversas aplicaciones de uso general >>

Rodamientos Cerámicos para Motores de Ventilador

Rodamientos de bolas para corrosión anti-eléctrica, previene los daños en los rodamientos que se usan en el motor de los ventiladores  >>

Rodamientos Rígidos de Bolas con Tratamiento Térmico Especial

Rodamientos Rígidos de Bolas con acero especialmente tratado que asegura una duración de hasta el doble de tiempo en ambientes contaminados >>

Rodamientos de Bolas Sellados para Altas Temperaturas

Especialmente diseñados para aplicaciones en ambientes contaminados y con altas temperaturas, superiores a 200°C.  >>

Rodamientos de Rígidos de Bolas de una hilera

Se utilizan en una gran variedad de aplicaciones y son el tipo de rodamientos más común

Rodamientos para Magnetos

El anillo interior de los rodamientos para magnetos es un poco menos profundo que el de los rodamientos de bolas tradicionales. Debido a que el anillo exterior ensambla un tope, sólo en un lateral, el anillo exterior puede ser eliminado. Esta característica suele tener sus ventajas al realizar el ensamblaje.

Rodamientos Miniatura

NSK ofrece una amplia gama de rodamientos en miniatura tanto en sistema métrico como en pulgadas con diámetros internos inferiores a 10 mm.

Rodamientos Automotrices

Los rodamientos de bolas son utilizados en aplicaciones de la Industria Automotriz, tales como motores, compresores y alternadores

Rodamientos de Alta Capacidad - Serie HR

Un mayor tamaño de los elementos rodantes incrementan la carga dinámica y mejoran la vida operativa de las máquinas.  >>

Rodamientos para Bombas - Serie LNG

Rodamientos para trabajar en aplicaciones bajo condiciones de trabajo muy duras y temperaturas extremas >>

Rodamientos rígidos de Bolas de Alta Capacidad Sellados

Las bolas extra grandes incrementan la capacidad de carga dinámica.  Los sellados evitan la contaminación y retienen la grasa en el interior.  >>

Rodamientos Anti-Desgaste

Las juntas tóricas situadas en el anillo exterior del rodamiento mejoran la prevención del desgaste bajo cargas rotacionales. Este tipo de rodamientos son de fácil ensamblaje y ofrecen la posibilidad de re-ensamblaje de los alojamientos.  >>

Rodamientos con Sensor

Son rodamientos sellados, libres de mantenimiento y de alto rendimiento, con especial resistencia al flujo magnético.  >>

Rodamientos para Servomotores Resistentes al Desgaste

Los rodamientos para servomotores resistentes al desgaste se utilizan en aplicaciones en las que un preciso control de movimiento es de vital importancia.  >>

Rodamientos prelubricados con Grasa EA3

Rodamientos de bolas de larga vida y bajo torque – Rodamientos sellados/blindados, lubricados con grasa EA3, son utilizados en una gran variedad de motores eléctricos para maximizar la vida y la protección, además de minimizar el ruido y la pérdida de potencia >>

Rodamientos con Grasa LG2/LGU

Las grasas LGU y LG2 consiguen una menor emisión de partículas y una vida útil más larga en comparación con las grasas convencionales.  >>