Buscar
Contact Us

Introducción

Un cliente tenía fallos regulares en los rodamientos montados en el transportador en una Planta de Procesamiento de Leche. Los rodamientos estaban en un lugar inaccesible y su lubricación era difícil. El cliente los tenía que cambiar cada 10 semanas, provocando paradas de producción de 3 horas como mínimo 2 veces al año. NSK analizó la aplicación y sugirió que los insertos de acero inoxidable con Molded-Oil podrían mejorar la vida útil. Además, se sugirió que combinan estos con los beneficios adicionales de las alojamientos de polímero Silver-Lube® para proporcionar la combinación Life-Lube®. Los rodamientos probados mostraron que la vida del rodamiento se extendió de 10 semanas a más de 1 año.

Factores Clave

  • Planta de procesamiento de leche
  • El cliente debía cambiar los rodamientos cada 10 semanas
  • Solución NSK: alojamientos Life-Lube® con insertos Molded-Oil
  • Reducción de paros de producción
  • Mayor productividad
  • Ahorro de costos y cero mantenimiento
  • Procesamiento de Leche
RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555
  • Soporte Life-Lube® con inserto Molded-Oil

Propuesta de Valor

  • El análisis de la aplicación de NSK mostró una vida del rodamiento baja y dificultad de mantenimiento
  • NSK recomendó insertos Molded-Oil y alojamientos plásticos Silver-Lube®
  • La mayor resistencia a la corrosión y la lubricación Molded-Oil aumentaron la vida por encima de los 12 meses
  • Se obtuvieron beneficios adicionales al no haber de cambiar el eje después de cada rotura
  • Se facilitó soporte técnico para ajustar las unidades Life-Lube®

Características del producto

  • Alojamiento de resina termoplástica PBT
  • Insertos Molded-Oil inserts (con lubriante sólido)
  • Acero inoxidable martensítico
  • Sellados de goma de nitrilo
  • Disponible en configuración de pedestal, brida con 2 o 4 amarres y unidades tensoras
  • Diámetro interior 20mm – 40mm
  • Resistente a la corrosión
  • Alojamiento sin pintura, previene las virutas y la descamación
  • Resistente a la contaminación, incrementando la vida operativa
  • Ideal para aplicaciones con procesamiento de líquidos
  • No necesita re-lubricación

Desglose del Beneficio aportado

Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Diseño interior del rodamiento $149 Nuevo diseño del rodamiento $145
Mantenimiento: 2 operarios × 3 horas x $27/hr x año $810 Mantenimiento: No $0
Paros de producción: 3 horas x $2,191 x 2 al año $13,146 Paros de Producción: No $0
Remplazos adicionales: 2 ejes remplazados x $1,17.50 cada uno $235 Ningún eje remplazado $0
Coste Total Anual $14,340 $145

Referencia:SS-SP-2006