Buscar
Contact Us
NRB

Los engranajes planetarios en engranajes reductores de oscilación / desplazamiento para maquinaria de construcción y minería se utilizan en condiciones de lubricación severa donde el polvo de abrasión de los engranajes y otros materiales extraños pueden contaminar el lubricante. El eje de piñón de larga duración de NSK con ensamble de jaula y rodillo (especialmente para excavadoras hidráulicas) proporciona una vida útil superior (aumenta más de dos veces), ofrece mayor fiabilidad y mejora la resistencia a la fatiga superficial.

Condiciones

  • Contaminación
  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Lubricación

Industrias

  • Construcción
  • Minería y Construcción

Características del producto

  • La tecnología de larga duración.
  • Compacto y ligero.
  • Tratamiento térmico especial aplicado al eje y a los rodillos.
  • El acabado liso del espejo sobre el eje y los rodillos garantiza un espesor de película de aceite adecuado.
  • Medidas: Diámetro del eje hasta 36mm, longitud del eje hasta 100mm.
  • Medidas: Diámetro del círculo inscrito hasta 36 mm.

Beneficios del Producto

  • El espesor del aceite mejorado en el eje del piñón y en los rodillos reduce las escamas de fatiga y aumenta la resistencia a la contaminación.
  • El tratamiento térmico especial combate la fatiga superficial.
  • Vida útil más del doble que la de los rodamientos convencionales.
  • Mejora el tiempo entre intervalos de mantenimiento.
  • Tamaño compacto que contribuye a la reducción de los diseños.
  • * Informar NSK del tamaño preferido para la entrega simultánea del eje con el montaje.

FBNP- 30 50 20
Mostrar descripcion
Descripción
FBNP-Tipo de Jaula
30Diámetro Inscrito (mm)
50Diámetro Circunscrito (mm)
20Ancho (mm)