MENU AM/ESAM/ES Buscar NSK - Motion & Control

Automoción - 10/20/2017

NSK Ltd. (NSK; Sede: Tokio, Japón; Presidente y CEO: Toshihiro Uchiyama) anuncia que NSK Americas exhibirá sus productos y tecnologías en AAPEX 2017. Celebrado en la Sands Expo, Las Vegas, Nevada, EE. UU., Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2017,

AAPEX albergará a 158,000 profesionales del mercado de posventa automotriz de casi 140 países. Más de 2200 expositores asistirán con casi 50 sesiones educativas AAPEX disponibles para los asistentes. Los asistentes incluirán minoristas de autopartes, distribuidores de autopartes, intermediarios, profesionales de servicios automotrices, cadenas de servicio, concesionarios automotrices, personal de pintura y carrocería, y líderes e innovadores de la industria posventa automotriz.

NSK presentará sus productos de rodamientos Hub, incluido el NSK PROKit para ensamblar cubos de rueda.

NSK PROKIT Wheel Bearing Kit consta de los componentes necesarios para una instalación completa del rodamiento del buje. El kit incluye piezas de calidad 100% NSK, como sellos, tuercas y pernos, que cumplen o superan la especificación para fabricantes de equipo original (OEM). El kit incluye todos los componentes necesarios para instalar el cojinete del buje NSK. Los beneficios incluyen comodidad, seguridad con nuevos accesorios para ensamblar, ahorro de tiempo y empaque de fácil uso. Los PROKits están diseñados para su uso en vehículos de pasajeros, camionetas y SUV.

También se presentará un rodamiento NSK adicional. NSK Hub Bearing tiene que cumplir con requisitos cada vez más estrictos que exigen un peso más ligero, una gran eficiencia de combustible y sistemas de producción de módulos mejorados. Junto con la adopción generalizada de sistemas de frenos antibloqueo (ABS) para garantizar una maniobrabilidad segura durante el frenado, existe una necesidad creciente de unidades de cubo de rueda con sensores incorporados. NSK ofrece rodamientos HUB compactos y ligeros con sensores de ABS integrados.

NSK también contará con rodamientos CVT y otros accesorios del motor con producto.

Venga a experimentar las tecnologías de posventa de NSK Automotriz en el stand #4281 de APPEX 2017.

Visión General de la Exposición

Nombre de la Exposición

AAPEX

Temática

Automotriz

Organizador

Auto Care Association and the Motor Equipment manufacturers Association (MEMA)

Fecha

Octubre 31- Noviemdre 2, 2017

Recinto

The Sands, Las Vegas, N USA

Número de Stand

4281

Sitio Web Oficial

http://www.aapexshow.com/2017/Public/Content.aspx?ID=4594

 

 

 

 

Cookies en el sitio web de NSK

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.