Buscar
Contact Us

Introducción

Un fabricante de pavimentos en Polonia tenía problemas frecuentes en los rodamientos de una máquina vibratoria utilizada para espesar el cemento. Los rodamientos se encontraban en un motor eléctrico que vibraba, a consecuencia de cargas desequilibradas. En un período de 4 meses, el cliente experimentó 10 fallos, la sustitución de los rodamientos conllevaba 2 horas. Los rodamientos experimentaban pérdidas de grasa y operaban a temperaturas excesivas de hasta 110ºC. Los ingenieros de NSK realizaron un análisis de la aplicación y recomendaron reemplazar los blindajes por sellos de goma de contacto para alta temperatura.

Factores Clave

  • Máquina Vibratoria para Concreto
  • Alta temperatura y vibración
  • Pérdida de grasa y altas temperaturas operativa, causarón el fallo de los rodamientos
  • Solución NSK: Rodamientos de Rígidos de Bolas con sellos DDU de alta temperatura y anillos especiales con mayor juego radial
  • Incremento de la vida operativa de los rodamientos NSK
  • Ahorro de costos basado en la reducción de fallos y mantenimiento mínimo
  • Máquina Vibratoria
Deep Groove Ball Bearing, 874x555
  • Rodamientos de Rígidos de Bolas Sellados para Alta Temperatura

Propuesta de Valor

  • El cliente experimentó muchos problemas en un motor vibrador de la aplicación. Los Ingenieros de NSK realizaron un análisis del fallo del rodamiento para determinar las causas: pérdida de lubricante y altas temperaturas operativas.
  • Un análisis de la aplicación demostró que los rodamientos rígidos de bolas blindados (tapas metálicas ZZ) eran inadecuados. NSK recomendó sellos de contacto de alta temperatura junto con anillos de material especial y juego radial C3.
  • La prueba con la nueva recomendación resultó satisfactoria y no experimentó fallos en los siguientes 4 meses.
  • Gracias a las recomendaciones de NSK, se redujeron costos de mantenimiento, se incrementó la productividad y se redujeron a cero los paros de producción  proporcionando un importante ahorro para el cliente.

Características del producto

  • Jaula de Acero
  • Estabilización dimensional de los anillos
  • Juego Radial Interno C3
  • Grasa para Alta Temperatura
  • Alto rendimiento en ambientes contaminantes
  • Estabilidad Térmica hasta 150°C
  • Incremento de la vida del rodamiento debido al sellado de alto rendimiento (Viton® Seal)
  • Reducción del nivel de ruido (tipo “E”) para aplicaciones eléctricas

Desglose del Beneficio aportado

Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Fallos de rodamientos  – 20 en 8 meses $213 No hay fallo de rodamientos en 4 meses $107
Mantenimiento: 20 motores eléctricos por  $107/unidad $2,100 No hay mantenimiento en 4 meses $0
Pérdidas de producción anuales: 40 horas por $799/hora $31,960 No hay pérdidas de producción en 4 meses $0
Coste Total Anual $34,273 $107

Referencia:SS-SP-5002