En el área de lubricación con grasa para rodamientos de alta velocidad se han logrado progresos significativos y aumentos en la producción. Sin embargo, la lubricación de la grasa todavía se empuja a sus límites, que se puede superar solamente con una lubricación del aceite. La Lubricación de aceite/aire de NSK funciona como una lubricación segura, económica y libre de contaminación. Con un orificio de lubricación (ranura y agujero en el anillo exterior), la cantidad de lubricante puede controlarse y liberarse con precisión en el rodamiento, incluso a alta velocidad. Esto reduce el número de piezas en el rodamiento y simplifica la construcción general posible del eje.
Mostrar descripcion | |
Descripción | |
70 | Diámetro del Anillo Interior |
BER10 | Tipo de Rodamiento |
H | Material |
T | Jaula |
E33 | Ranuras y agujeros de engrase |
SU | Disposición Universal |
EL | Precarga |
P3 | Precisión |
+ | |
Y3 | Junta Tórica |