Los rodamientos son componentes clave para garantizar la continuidad de la producción en todas las áreas de las industrias de extracción y canteras. En los ambientes cargados de humedad, gravilla y polvo de las canteras, los rodamientos pueden fallar antes de tiempo debido a la contaminación de los lubricantes. Si este problema predomina, ningún tipo de mantenimiento lo solucionará. En su lugar, la solución radica en la tecnología de nuevos materiales de rodamientos, como los Rodamientos Hi-TF y Super-TF.
Los rodamientos de NSK fabricados a partir de aceros Hi-TF y Super-TF son una respuesta al problema de los fallos prematuros de los rodamientos provocados no sólo por lubricante contaminado, sino también por lubricación insuficiente. En comparación con los rodamientos fabricados a partir de acero carburizado estándar, la serie Hi-TF ofrece una vida útil hasta 7 veces superior con lubricante contaminado y hasta 1.5 veces superior con lubricante limpio. El material Super-TF mejora estas cifras ofreciendo una vida útil hasta 10 veces más con lubricante contaminado y hasta dos veces más cuando el lubricante es limpio. Si el problema está relacionado con poca lubricación, la vida útil del Super TF es de 5.5 veces (4.7 veces para el HiTF) superior a la del acero carburizado estándar.