Buscar
Contact Us

Introducción

Un importante fabricante de botanas experimentaba frecuentes fallos en los rodamientos de su línea de corte.  NSK realizó una investigación durante la cuál se apreció que la grasa era eliminada de los rodamientos durante los procesos de limpieza de dicha línea. Con el fin de minimizar sus efectos, se había establecido un procedimiento de mantenimiento preventivo cada seis semanas, el cual incluía la sustitución de los rodamientos para evitar paradas imprevistas. Sin embargo, algunas veces el fallo también sucedía antes de la parada acordada, lo que generaba importantes costes por perdidas de producción. Los ingenieros de NSK propusieron reemplazar los rodamientos actuales por soportes NSK Life-Lube lo que permitió una notable mejora de vida operativa de los rodamientos y la consiguiente reducción de los costos por hora de mantenimiento y paradas de producción.

Factores Clave

  • Aplicación de línea de corte
  • Los fallos de los rodamientos ocurrían en los procesos de lavado
  • Altos costos de mantenimiento y pérdida de producción
  • Solución de NSK: Unidades de soporte Life-Lube
  • Mejora significante de la vida del rodamiento
  • Reducción de las paradas no previstas y por labores de mantenimiento
  • Línea de Corte
RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555
  • Inserto Life-Lube® con Molded-Oil

Propuesta de Valor

  • NSK revisó la aplicación siguiendo un mapa de procesos de la planta y descubrió pérdidas de grasa en el proceso de lavado
  • Se recomendó montar un Soporte Life-Lube en una de las líneas de corte
  • Los soportes Life-Lube fueron montados y monitorizados
  • Después de un año, los rodamientos siguen funcionando bien y sin fallos
  • Esta solución exitosa está siendo transferida a otras dos líneas de la planta

Características del producto

  • Alojamiento de resina termoplástica PBT
  • Insertos Molded Oil (con lubricante sólido)
  • Acero inoxidable martensítico
  • Sellados de goma de nitrilo
  • Disponible en configuraciones NP, SF, SFT y ST
  • Diámetro interior 20mm - 40mm
  • Resistente a la corrosión
  • Alojamiento sin intura, previene las virutas y la descamación
  • Resistente a la contaminación, incementando la vida operativa
  • Ideal para aplicaciones con procesamiento de líquidos
  • No necesita re-lubricación

Desglose del Beneficio aportado

Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costo de rodamientos en las tres líneas $5,878 Costo de soportes Life-Lube en las tres líneas € 1.571
Mantenimiento: 29 x 1.5 hrs costo del montaje; $77/hr en las tres líneas $3,350 Mantenimiento: 4.5 hrs por costo de montaje  x $77/hr en las tres líneas $340
Pérdida de producción: 2 x 2.5 hrs; $454 por minuto en las tres líneas $136,200 Pérdida de producción: Ninguna $0
Coste Total Anual $140,137 $2,015

Referencia:SS-SP-2061