La serie Life-Lube® combina la resistencia a la corrosión del alojamiento Silver-Lube® con el excelente sellado y propiedades de lubricación de los insertos Molded-Oil. Las unidades Life-Lube® son especiales para su uso en industrias donde el contacto con agua y fluidos del proceso es inevitable, donde se requiere excelente resistencia química y donde se necesita mayor vida del lubricante.
Condiciones
Ambientes Arduos
Contaminación
Industrias
Alimentación y Embotellado
NSK Americas - http://www.mx.nsk.com
Características del Producto
Alojamiento de resina termoplástica PBT
Insertos Molded Oil (con lubricante sólido)
Acero inoxidable Martensítico
Sellados de goma de nitrilo
Disponible en Pillow Blocks (NP), 2 y 4 bridas (SF, SFT) y unidades tensoras ST
Diámetro interior 20mm - 40mm
Beneficios del Producto
Resistente a la corrosión
Alojamientos sin pintura, evitando el desconche
Resistente a la contaminación, aumentando la vida de funcionamiento