Buscar
Contact Us

Introducción

Uno de los más grandes fabricantes de neumáticos del mundo, tenía problemas con la maquinaria que corta el caucho. Los soportes convencionales tenían muchos fallos debido a las severas condiciones operativas (salpicaduras de agua) en las que trabajaban obligando a un mantenimiento de como mínicmo dos veces al año a los que se añadían otros dos fallos imprevistos.  NSK anlizó la aplicación para estudiar las condiciones operativas y propuso el uso de soportes de acero inoxidable con lubricación Molded-Oil para solucionar el problema de la corrosíón.  De esta manera, incluso en casos extremos de salpicaduras, el agua no penetra en los rodamientos y multiplica la vida de los mismos por cuatro.  Con ello, se redujo el mantenimiento, los fallos imprevistos y las paradas de producción.

Factores Clave

  • Maquinaria de corte de caucho - Producción de Neumáticos
  • Muchos fallos de rodamientos debido a las severas condiciones ambientales
  • Solución NSK : Soportes de Acero Inoxidable con insertos Molded-Oil
  • La vida útil de los rodamientos se multiplica por 4
  • Reducción del mantenimiento, sin paradas imprevistas
  • Se genera un ahorro de costes
  • Producción de neumáticos con soportes de acero inoxidable e insertos Molded-Oil
  • Fabricante de Neumáticos
  • Soportes de Acero Inoxidable con insertos Molded-Oil

Propuesta de Valor

  • Los ingenieros de NSK revisaron la aplicación
  • El análisis de los rodamientos determinó que el fallo estaba producido por el ingreso de agua
  • NSK propuso ensamblar soportes de acero inoxidable con insertos Molded-Oil
  • La vida útil del rodamiento se multiplica por 4
  • Reducción del mantenimiento
  • No hay paradas inesperadas por fallos de rodamientos ni paradas de producción

Características del producto

  • Prolonga la vida de la lubricación y es libre de mantenimiento gracias a los insertos Molded-Oil
  • Caminos de rodadura de los insertos:  Acero Inoxidable Martensítico (equivalente a SUS440C)
  • Bolas: Acero Inoxidable Martensítico (SUS440C)
  • Deflector: Acero Inoxidable Austenítico (SUS304)
  • Sellados: Goma de Nitrilo
  • Tornillos de apriete (tornillo con cabeza en W): Acero Inoxidable Martensítico (SUS410)
  • Alojamiento del Rodamiento: Fundición de Acero Inoxidable Austenítico (SCS13)
  • Protege contra la corrosión (todas las piezas son de acero inoxidable)
  • Mantiene un ambiente de trabajo limpio
  • Intercambiables con las unidades estándard. 2 tipos disponibles: Puente y Brida

Desglose del Beneficio aportado

Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Sustitución de rodamientos y costes derivados de la lubricación € 1.068 Sustitución de los rodamientos, sin necesidad de lubricación extra € 2.506
Vida media de los rodamientos: 3 meses. 30.000 € por hora de parada de producción x horas de sustitución de rodamientos x sustituciones al año € 120.000 No hay paradas de producción.  Los rodamientos siguen funcionando € 0
Sustituciones / año x horas de reemplazo x 20€ por hora € 80 Sin costes de mantenimiento de los rodamientos € 0
Coste Total Anual € 121.148 € 2.506

Referencia:SS-SP-4001