MENU AM/ESAM/ES Buscar NSK - Motion & Control
Tipo de Falla Posibles Causas Contramedidas
Cuando un rodamiento gira con carga, ocurre la salida de material por la fatiga del acero en las superficies de los elementos rodantes o las superficies de las pistas de los anillos interno y externo, esto ocasiona la descamación en los rodamientos
  • Carga excesiva
  • Montaje incorrecto (desalineación)
  • Carga de momento
  • Contaminación de partículas, o entrada de agua
  • Lubricación deficiente, o lubricante inadecuado
  • Juegos radiales incorrectos
  • Deficiencia en la precisión del eje o del alojamiento
  • Consecuencia de la oxidación en las paradas
  • Reconfirmar la especificación del rodamiento y revisar las condiciones de carga
  • Mejorar el método de montaje
  • Mejorar el método de sellado y prevenir la oxidación durante las paradas
  • Utilizar lubricante con la viscosidad adecuada y mejorar el método de lubricación
  • Confirmar la precisión del eje y del alojamiento
  • Confirmar el juego radial interno del rodamiento

 

Clic para ampliar la imagen

Descamación 1

Ubicación: Anillo interior del rodamiento de bolas de contacto angular 
Síntoma : Descamación en la mitad de la circunferencia de pista
Causa : Lubricación deficiente generada por la entrada de fluido de corte en el interior del rodamiento

Descamación 2

Ubicación: Anillo interior del rodamiento de bolas de contacto angular 
Síntoma:  
Descamación a lo largo de la pista
Causa: Desalineación entre el eje y el alojamiento en el montaje

Descamación 3

Ubicación: Anillo interior del rodamiento de bolas de ranura profunda
Síntoma: Descamación en la pista en el intervalo de las bolas
Causa: Impactos durante el montaje

Descamación 4

Ubicación: Anillo interior del rodamiento de bolas de contacto angular
Síntoma: Descamación en la pista en el intervalo de las bolas
Causa: Impactos durante el montaje

Descamación 5

Ubicación: Anillo exterior del rodamiento de “Descamación 4”
Síntoma: Descamación en la pista en los intervalos de las bolas
Causa: Impactos durante el montaje

Descamación 6

Ubicación: Elementos rodantes del rodamiento de “Descamación 4”
Síntoma: Descamación en la superficie de las bolas
Causa: Impactos durante el montaje

Descamación 7

Ubicación: Anillo interior del rodamiento de rodillos esféricos
Sintoma: Descamación en una de las hileras del rodamiento a lo largo de toda su circunferencia
Causa: Carga axial excesiva

Descamación 8

Componente: Anillo exterior del rodamiento de “Descamación 7”
Síntoma: Descamación en sólo una de las pistas a lo largo de toda su circunferencia
Causa: Carga axial excesiva

Descamación 9

Ubicación: Anillo interior del rodamiento de rodillos esféricos
Síntoma: Descamación en una hilera
Causa: Lubricación deficiente

Descamación 10

Ubicación: Rodillos del rodamiento de rodillos cilíndricos
Síntoma: Descamación prematura axial en la superficie de los rodillos
Causa : Rayaduras durante el montaje inadecuado 

Descargas

Cookies en el sitio web de NSK

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.