Buscar
Contact Us

Introducción

Una importante compañia Minera tenía problemas con la rentabilidad de la banda transportadora. Los insertos trabajaban en un ambiente muy severo, expuestos a agua y partículas abrasivas. Su situación a 5 metros de altura hacían que la inspección y mantenimiento fueran muy problemáticos, siendo muy difícil predecir un fallo prematuro.  NSK valoró la situación y propuso insertos Molded-Oil, y los resultados mostraron una vida del inserto 9 veces mayor.

Factores Clave

  • Banda transportadora con acceso remoto (5m de altura) y difícil mantenimiento
  • Ambiente severo, expuesto a agua y partículas abrasivas
  • Fallos regulares con proceso complejo de reemplazo y largas paradas de mantenimiento
  • Propuestos los insertos Molded-Oil de NSK, excelentes para aplicaciones remotas
  • Los deflectores, sellados de contacto y Molded-Oil hacen una barrera contra la entrada de contaminación, mejorando notablemente el sellado
  • Incremento substancial de la vida del rodamiento, pasando de 2 a 19 meses
  • Banda Transportadora
  • Rodamientos Molded-Oil

Propuesta de Valor

  • Los ingenieros de NSK revisaron la aplicación y descubrieron que los principales problemas eran la contaminación, el agua y la dificultad de mantenimiento debido a su situación remota
  • Se propusieron los insertos NSK Molded-Oil, con los cuales no es necesario re-lubricar y tienen mejor sellado por la barrera generada por el polímero impregnado en aceite
  • Estos rodamientos se montaron en la cinta a modo de prueba y la vida incrementó de 2 meses a 19 meses
  • El cliente se benefició de un incremento de la productividad y reducción de los costos

Características del producto

  • Insertos Molded-Oil (con lubricante sólido)
  • Ideal para aplicaciones remotas
  • Acero inoxidable martensítico
  • Deflector integral y sellados de goma de nitrilo
  • Diámetro interior 20mm - 40mm
  • Resistente a la corrosión
  • Resistente a la contaminación, incrementando la vida operativa
  • Sin necesidad de re-lubricación

Desglose del Beneficio aportado

Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Remplazos por año ×  mano de obra x $32hr $579 Menos de 1 remplazo por año × mano de obra x $32hr $67
Costo del paro (producción): 250ton/h × $7.5/ton × tiempo × remplazos por año $16,875 Costo del paro (producción): 250ton/h × $7.5/ton × tiempo × remplazos por año $1,969
Vida aproximada: 2 meses (440hrs) Vida aproximada: 19 meses (4,140hrs)
Coste Total Anual $17,454 $2,036

Referencia:SS-SP-7022