Buscar
Contact Us

Introducción

Un cliente tenía problemas cada 4 - 6 semanas en los insertos ensamblados en una banda transportadora. Los lavados a alta presión provocaban su corrosión, el deterioro de los sellados y la expulsión de la grasa, provocando paradas de producción y mantenimiento frecuentes.  NSK revisó la aplicación y recomendó los alojamientos Life-Lube®. El cliente compró y montó unos juegos de prueba, mejorando  significativamente la vida de los rodamientos sin ningún fallo durante el período de prueba. Esta solución incrementó la confiabilidad y redujo los paros de producción imprevistas, obteniendo un ahorro de costos importante.

Factores Clave

  • Banda transportadora de alimentos
  • Los lavados con agua a alta presión provocaban corrosión, daños en los sellados y la expulsión de la grasa
  • Solución NSK: insertos Molded-Oil de acero inoxidable
  • 10 rodamientos de prueba durante 12 meses 
  • Incremento importante de la vida: ningún fallo durante los 12 meses de prueba
  • Ahorro de costes en rodamientos, lubricación y mantenimiento
  • Incremento de la productividad
  • Banda Transportadora
  • Rodamientos Molded-Oil

Propuesta de Valor

  • NSK revisó la aplicación y detectó que el problema principal era la corrosión y expulsión de la grasa 
  • Se propuso realizar una prueba utilizando insertos de acero inoxidable Molded-Oil
  • Después de 12 meses los rodamientos seguían funcionando sin fallos 
  • A partir de esta prueba, la solución se aplicó a otras aplicaciones similares, generando un importante ahorro de costos
  • Esta solución se aplicó además a otras plantas de producción de este mismo cliente

Características del producto

  • Alojamiento de resina termoplástica PBT
  • Insertos Molded-Oil (con lubricante sólido)
  • Acero inoxidable martensítico
  • Sellados de goma de nitrilo
  • Disponible en configuración de tipo puente, brida con 2 o 4 amarres y unidades tensoras
  • Diámetro interior 20mm - 40mm
  • Resistente a la Corrosión
  • Alojamiento sin pintura, previene las virutas y la descamación
  • Resistente a la contaminación, incrementando la vida operativa
  • Ideal para aplicaciones con procesamiento de líquidos
  • No necesita re-lubricación

Desglose del Beneficio aportado

Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Remplazo de Rodamientos: Fallos frecuentes cada 4-5 semanas en dos líneas de producción.

Costo anual de rodamientos $983 por línea × 2/líneas

$1,966 Remplazo de Rodamientos: Ningun fallos en 12 meses, reducción de inventario $568 por línea × 2/líneas $1,137
Costos de mantenimiento: Re-lubricación, mano de obra y gastos generales: $1,753 por línea × 2/líneas $3,506 Ninguna re-lubricación y mano de obra necesaria $0
Pérdida de producción (12×/año) $35,061 por línea × 2/líneas $70,122 Pérdida de producción: Ninguna $0
Coste Total Anual $75,594 $1,137

Referencia:SS-SP-2003