Buscar
Contact Us

Introducción

Un fabricante internacional de engranajes angulares tenía fallos frecuentes e irregulares en las cajas de cambio para autobuses. NSK investigó el problema y determinó que el montaje de los rodamientos era complejo y a menudo inadecuada ya que involucraba muchos componentes de proveedores diferentes. Como resultado, NSK desarrolló un diseño exclusivo para el cliente basado en una Unidad de montaje de Rodamientos que redujo considerablemente el número de componentes de las cajas de cambio y ofreció un mejor rendimiento. Después de realizar varias pruebas, el cliente adoptó la nueva solución resultando en una reducción de componentes, un mejor rendimiento y montaje simplificado, reportando al cliente un importante ahorro de costos.

Factores Clave

  • Caja de cambios de autobuses
  • Fallos irregulares y no planificados
  • Fallos repetitivos debidos al montaje complejo de los rodamientos y sus componentes
  • Solicitud de incremento de la vida operativa
  • Pruebas con las nuevas Unidades de Rodamientos diseñadas por NSK
  • Aprobación del nuevo producto de NSK y producción en serie
  • Resultado: reducción de los costos de montaje y mejora de las prácticas de instalación
  • Transmisión de una Caja de Cambios de Autobús
  • Rodamientos con Brida NSK

Propuesta de Valor

  • La investigación de NSK mostró que los problemas surgían durante el ensamblaje de los rodamientos
  • Entrenamiento a los empleados sobre Montaje y Desmontaje de Rodamientos, impartido por NSK
  • Nueva propuesta de diseño:  Unidad de Rodamientos con Brida de NSK
  • Reducción de costos de montaje y mejora de las prácticas de los operadores
  • Mejora notable del rendimiento del rodamiento y confiabilidad
  • Ahorro de costos anuales, aproximadamente $40,374

Características del producto

  • Ángulo de contacto de 35°
  • Diseño compacto
  • Sellado de eje especial con ranuras de ventilación
  • Juego operativo negativo
  • Tratamiento anti-corrosión del alojamiento
  • Sellado O-ring en alojamiento

Desglose del Beneficio aportado

Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costo de Rodamientos (incluyendo componentes) $120,037 Costo de Rodamientos con Brida $156,471
Costo del Montaje ($4,287 x 466 hrs) $17,505 Costo del Montaje ($4,000 x 133hrs) $5,000
Costo de Mano de obra $64,303 Costo de Mano de obra $0
Coste Total Anual $201,845 $161,471

Referencia:SS-SP-1004