Buscar
Contact Us

Línea de Producción de Automoción

Los periodos de inactividad en una cadena de fabricación de vehículos cuestan millones. Para poder garantizar una fabricación sin interrupciones, los sistemas de fabricación deben estar formados por componentes confiables y de alta calidad.

NSK cuenta con una amplia experiencia de colaboración con un gran número de empresas de la industria automotriz, podemos ayudarle a evitar gastos derivados de un periodo de inactividad imprevisto, así como a impulsar la productividad.

Los rodamientos y los sistemas lineales de NSK tienen una gran reputación a nivel internacional por su calidad y confiabilidad. Se utilizan en áreas con elevadas velocidades continuas y temperaturas extremas, como en bandas transportadoras u hornos de secado. Gracias a sus capacidades y su elevada vida útil, también ofrecen un gran rendimiento en áreas con un alto nivel de agentes contaminantes, como los talleres de pintura de las plantas automovilísticas, y especialmente en lugares donde la precisión es vital, como en las áreas de trabajo robotizadas.

Los especialistas en el segmento automotriz de NSK se hacen cargo de sus necesidades, tanto si se trata de un equipo inicial, como de operaciones de mantenimiento o reparaciones. Estaremos encantados de ayudarle a mantener sus sistemas de fabricación en funcionamiento y a aumentar todavía más la eficiencia de los procesos de fabricación.

Condiciones de operación: Cargas pesadas

Durante los procesos de fabricación como laminado, estampado, corte y embutición profunda, el acero está sujeto a considerables cargas para poder moldear y trabajar el metal. La maquinaria utilizada está sometida a una fuerte tensión.

Los productos de la serie NSKHPS (High Performance Standard) ofrecen una larga vida útil, incluso en condiciones extremas como cargas pesadas y elevadas velocidades, duran el doble que los rodamientos de rodillos esféricos convencionales, lo que garantiza tiempos de funcionamiento de la maquinaria más prolongados y menores costos de mantenimiento. Las jaulas se han mejorado notablemente y la fabricación interna se ha optimizado, de modo que los rodamientos de rodillos esféricos NSKHPS son muy resistentes al desgaste, consiguiendo un límite de velocidad un 20% superior. 


Consulte más información de Rodamientos de Rodillos Esféricos - Serie NSKHPS

Los Tornillos Embalados Serie HTF y Rodamientos Serie TAC garantizan una gran precisión y confiabilidad, incluso si se exponen a cargas pesadas.

 

Producción / Carrocería

Condiciones de funcionamiento: robots de máxima precisión en entornos con un alto nivel de agentes contaminantes y rápidas aceleraciones y frenados

Durante todo el proceso de fabricación de las carrocerías de los vehículos, se utilizan cintas transportadoras y robots. Durante el montaje del chasis y de los paneles laterales o la soldadura, los robots deben trabajar con la máxima precisión, cambiando constantemente de velocidad y dirección. Para dificultar aún más las cosas, pueden quedar partículas de la soldadura en la cadena de fabricación, que incluso podría resultar dañada.

Guías Lineales NH, NS con sistema de autolubricación  NSK K1 ,  NSKHPS  Rodamientos de bolas de contacto angular , rodamientos de bolas sellados de contacto angularrodamientos para puntas de husillo Series TAC , tecnología Molded-Oil   para rodamientos en cintas transportadoras.

Las soluciones de NSK garantizan la precisión, velocidad y fiabilidad de los robots. La elevada vida útil de los componentes reduce los costes de mantenimiento tanto para los robots como para las cintas transportadoras. Esto se debe, en parte, a la duradera unidad de lubricación K1 de NSK, que permite realizar las operaciones prácticamente sin mantenimiento. Además requiere mucho menos lubricante, lo cual también ayuda a reducir costes.

Automotive Production Line

Operating conditions: environment with high temperatures and contamination, highly conducive to developing corrosion

To guarantee top-quality results – corrosion-resistant paintwork with a perfect finish – the vehicle body goes through a process consisting of various dips and coats of paint. However, the anti-corrosion treatments are highly corrosive for the production line itself. The linear guides used in the manufacturing process can also sustain damage. After leaving the paint shop, the body passes through drying ovens on conveyor belts, which have to withstand extremely high temperatures.

NSK V1 linear guides

Thanks to low-temperature chrome plating, the linear guides last more than five times longer than conventional guides with no such coating. Furthermore, the NSK lubrication unit K1enables very long, maintenance-free running times – even in difficult lubrication conditions. The sealed guide units are ideal for the whole paint shop process.

NSK’s special solid lubricant Molded-Oil significantly reduces downtime caused by bearing failures at medium temperatures.

Paintwork

Condiciones de funcionamiento: precisión incluso a altas velocidades

Muchos fabricantes de vehículos fabrican sus propios motores y transmisiones. Los procesos relacionados (como el cilindrado, el fresado y el rectificado) requieren una precisión absoluta, incluso a altas velocidades. Cada vez se utilizan más ejes de alta velocidad, que funcionan de forma precisa, fiable y asequible.

Rodamientos de bolas sellados de contacto angularRodamientos de rodillos cilíndricos y de contacto angular Series ROBUST   para altas velocidades y con el acero especial patentado SHX .

Todas las soluciones NSK son ideales para las distintas máquinas-herramienta usadas en los procesos de fabricación de motores y transmisiones. Permiten garantizar el funcionamiento preciso de la maquinaria, así como un funcionamiento prolongado y sin necesidad de operaciones de mantenimiento, protegiendo así los elevados niveles de productividad en todo el proceso.

Power Train

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Una Hilera de Ultra Velocidad - Serie ROBUST

Diseñados para aplicaciones de Ultra Velocidad, como centros de mecanizado >>

Insertos Self-Lube® HLT

Los insertos de NSK Self-Lube® HLT óptimos para reducir costos de mantenimiento, paradas imprevistas y costos de sustitución a temperaturas extremas.  >>

Sistema de Guiado Lineal - NSK Translide

Translide es un nuevo sistema de translación lineal que ofrece una confiabilidad excepcional en entornos contaminados. Conveniente para la manipulación y el equipo de transporte, el Translide es intercambiable en una amplia gama de tamaños >>

Guías Lineales de Bajo Ruido - Serie S1

Funcionamiento silencioso y suave con baja emisión de polvo >>

Series RA/RB

Ofrecen alta precisión, rigidez y capacidad de carga con un diseño compacto >>

Rodamientos de Bolas Sellados para Altas Temperaturas

Especialmente diseñados para aplicaciones en ambientes contaminados y con altas temperaturas, superiores a 200°C.  >>

Rodamientos de Doble Hilera de Rodillos Cilíndricos

Ofrecen una alta rigidez en aplicaciones de alta velocidad como husillos de tornos.  >>

Protección Anti-Corrosión para Tornillos de Bolas y Guías Lineales

Recubrimiento de fluororesina mediante una fina capa negra electrolítica, consiguiendo un óptimo recubrimiento para prevenir el óxido en guías lineales y tornillos de bolas >>

Serie Compact FA

Tornillos embalados de alta velocidad, rendimiento óptimo y bajo ruido >>

Serie BSS

Silenciosos y compactos, ofrecen un rendimiento de alta velocidad sin precedentes. Ideales para aplicaciones como transporte de equipo y máquinas herramienta  >>

Husillos a bolas Serie Twin Drive

Los sistemas Twin Drive, Serie TW, permiten el funcionamiento de los sistemas Twin Drive y permiten obtener alta rigidez y precisión.  >>

  • Casos de Éxito en la Industria

    El éxito es mejor cuando se comparte. Soluciones NSK para cada Industria >>

  • Solución de Problemas

    Prevención y solución de fallas en rodamientos >>

  • Herramientas Técnicas

    NSK le brinda ayuda a sus usuarios >>

  • AIP - Programa de Mejora de Activos

    AIP es un plan de acción desarrollado por NSK que ayuda a los usuarios a reducir costos y más... >>

  • Contacto NSK

    Envíenos un mensaje >>

Descargas

Rodamientos (en Inglés)

Rodamientos (en Inglés)

Rodamientos de Súper Precisión
Rodamientos (en Inglés)

Rodamientos (en Inglés)

Super Precision Bearings