MENU AM/ESAM/ES Buscar NSK - Motion & Control
Tipo de Falla ​ Posibles Causas Contramedidas

Las grietas son rajaduras ligeras en la superficie de los anillos y elementos rodantes, son causadas por un gran estrés de encaje debido a la diferencia de temperatura entre el eje y el anillo interior

  • Ajuste excesivo
  • Carga excesiva o de impacto
  • Crecimiento de la descamación
  • Generación de calor y corrosión
  • Generación de calor por patinado
  • Deficiencia en el ángulo del eje cónico
  • Deficiencia en la circularidad del eje
  • Radio del asiento muy largo
  • Corregir el ajuste
  • Verificar las condiciones de carga
  • Mejorar el método de montaje
  • Utilizar un perfil apropiado para el eje

 

Click para agrandar

Agrietamiento 1

Ubicación: Anillo exterior del rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera

Síntoma: Grietas térmicas en la cara del anillo exterior

Cause: Generación anormal de calor debido a roce de una parte con la cara del aro exterior

Agrietamiento 2

Ubicación: Rodillo del rodamiento de empuje de rodillos cónicos

Síntoma: Grietas térmicas en la cara del rodillo

Causa: Generación de calor debido a la deficiencia de lubricación en el anillo interior

Agrietamiento 3

Ubicación: Anillo exterior del rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera 

Síntoma: Grietas que se propagan axialmente y circunferencialmente originadas por la descamación de la superficie de la pista.

Causa: Descamación originada por un impacto

Agrietamiento 4

Ubicación: Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera, en el cual rota el anillo exterior

Síntoma: Grietas en la superficie exterior

Causa : Desgaste y generación de calor debido a la no-rotación del anillo exterior

Agrietamiento 5

Ubicación: Pista del rodamiento de “Agrietamiento 4”

Síntoma : Grieta de la superficie exterior propagándose al anillo interior

Agrietamiento 6

Ubicación: Anillo interior de un rodamiento de rodillos esféricos

Síntoma: Grietas axiales en la superficie de la pista

Causa: Gran tensión de ajuste generada por la diferencia de temperatura entre el anillo interno y el eje

Agrietamiento 7

Ubicación: Sección fracturada del rodamiento de “Agrietamiento 6”

Síntoma : Origen directamente abajo de la superficie de la pista

Agrietamiento 8

Ubicación: Rodillo de un rodamiento de rodillos esféricos

Síntoma : Grietas axiales en la superficie de rodaje

Descargas

Cookies en el sitio web de NSK

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.