Buscar
Contact Us
Tipo de Falla Posibles Causas  Contramedidas
El sobrecalentamiento provoca cambio de
color en el rodamiento. Consecuentemente,
los anillos, elementos rodantes y jaula se
suavizan y se deforman, causando daños.
Además, el sobrecalentamiento puede
eliminar el juego interno, causando adherencia
  • Mala lubricación
  • Exceso de carga (exceso de precarga)
  • Alta velocidad
  • Juego interno demasiado ajustado
  • Entrada de agua o contaminantes
  • Mala precisión del eje y el alojamiento
  • Reestudiar el ajuste y juego interno del
    rodamiento
  • Lubricar con volumen y lubricante
    adecuados
  • Verificar la precisión del eje y alojamiento
  • Mejorar el método de instalación

 

Clic para ampliar la imagen

Adherencia 1

Ubicación: Anillo interno de rodamiento de rodillos esféricos
Síntoma: Pista con alteración de color y derretida. Pedazos de la jaula están laminados a la superficie de la pista
Causa: Lubricación insuficiente

Adherencia 2

Ubicación: Rodillos del rodamiento de "Adherencia 1"
Síntoma: Rodillos con alteración de colorido. Partículas de la jaula están laminadas en la superficie de los rodillos
Causa: Lubricación insuficiente

Adherencia 3

Ubicación: Anillo interno del rodamiento de contacto angular
Síntoma: Alteración de color de la pista y marcas en los intervalos de las bolas
Causa: Precarga excesiva

Adherencia 4

Ubicación: Anillo externo de "Adherencia 3"
Síntoma: Alteración de color de la pista y marcas en los intervalos de los elementos rodantes
Causa: Precarga excesiva

Adherencia 5

Ubicación: Bolas y jaula de "Adherencia 3"
Síntoma: Jaula derretida y elementos rodantes con alteración de color
Causa: Precarga excesiva

 

Descargas

Bearing Doctor

Bearing Doctor (en Inglés)