Guías Lineares de Esferas Recirculantes
Serie LH
Guías Lineares Serie LH
Serie LS
Guías Lineares Serie LS
Serie LW
Serie LE
Guías Lineares Serie LE
Serie LU
Guías Lineares Serie LU
Husos de Recirculantes
Husos de Esferas Rectificados
Código de la Tuerca: PFT Diámetro 20 mm x Paso 5 mm
Código de la Tuerca: PFT Diámetro 25 mm x Paso 10 mm
Código de la Tuerca: DFT Diámetro 40 mm x Paso 10 mm
Código de la Tuerca: PFT Diámetro 25 mm x Paso 5 mm
Código de la Tuerca: ZFT Diámetro 32 mm x Paso 10 mm
Serie S Puntas no-torneadas Tuerca tipo: ZFD Diámetro x Pasos 32x10 40x10 50x10
Serie S Puntas no-torneadas Tuerca tipo: ZFD Diámetro x Pasos 25x5 25x10 32x5
Husos de Esferas Laminados
Serie R – Husos de esferas laminadas – Clase de Precisión C10 RNCT diámetro 10 mm x 3 mm hasta diámetro 50 mm x 16 mm
Serie R – Husos de esferas laminadas – Clase de Precisión C10 RNFTL diámetro 10 mm x 3 mm hasta diámetro 50 mm x 16 mm
Serie R – Husos de esferas laminadas – Clase de Precisión C10 RNFTL diámetro 12 mm x 12 mm hasta diámetro 40 mm x 40 mm
Husos de Esferas Disponibles
Sistema de Lubricación K1®
Características
Desempeño
Sellado
Productos
Movimiento Linear
Guías Lineares de Esferas Recirculantes / Guías Lineares Serie LS
LS-AL: Capacidad de Carga Alta
Intercambiable
Para valores de pre-carga diferentes del padrón, los plazos de entrega pueden ser más largos. Consulte a NSK o a su distribuidor.
Haga clic en la imagen para ampliarla
Notas:
1 - Producto importado. Consulte a NSK para informaciones sobre stock disponible en México.
2 - (L
0
máx.) para acero inoxidable.
LS-CL: Capacidad de Carga Media
Intercambiable
Para valores de pre-carga diferentes del padrón, los plazos de entrega pueden ser más largos. Consulte a NSK o a su distribuidor.
Haga clic en la imagen para ampliarla
Notas:
1 - Producto importado. Consulte a NSK para informaciones sobre stock disponible en México.
2 - (L
0
máx.) para acero inoxidable.
LS-FL: Capacidad de Carga Alta
Intercambiable
Para valores de pre-carga diferentes del padrón, los plazos de entrega pueden ser más largos. Consulte a NSK o a su distribuidor.
Haga clic en la imagen para ampliarla
Notas:
1 - Producto importado. Consulte a NSK para informaciones sobre stock disponible en México.
2 - (L
0
máx.) para acero inoxidable.
RODAMIENTO HPS
Rodamientos de Rodillos Esféricos.
E-LEARNING NSK
Haga un curso de rodamientos por la internet.
DISTRIBUIDORES
NOTICIAS
EVENTOS
CATÁLOGOS
CLIENTES
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados
|
Términos de Uso
La Empresa
NSK Mexico
NSK Global
NSK Americas
Direcciones NSK
Productos
Rodamientos
Rodamientos Nuevas Tecnologías
Productos Automotrices
Productos Lineales
Productos para Mantenimiento
Area Técnica
Servicios
Soporte Técnico
Entrenamiento
Investigación y Desarrollo
Catálogos
Mercados
Siderúrgico
Minería
Papel y Pulpa
Petroquímico
Alimenticia
Motores / Bombas
Automotriz
Maquinas Herramienta
Hable con Nosotros
Contactos
Home