Productos    Rodamientos Nuevas Tecnologías
Rodamientos EM/EW / Gran Resistencia de la Jaula – Serie EM

  
La concentración de tensiones internas de la nueva jaula de la serie EM es 50% menor con relación al perfil de la jaula padrón.



Resultado de la prueba de resistencia de la jaula

Condiciones de la prueba de oscilación

Rodamientos probados: NU 308
Ángulo de oscilación: 30°
Carga radial: 7,4 kN
Método de lubricación: Baño de aceite



La resistencia de la nueva jaula de latón torneado, guiado por los rodillos, serie EM, e mayor con relación a la jaula de la serie M convencional.


Resultado de la prueba de medición de ruido


Condiciones de la prueba Posición del micrófono  
Rodamiento: NU 308
Método: Conforme JIS B1548
Carga radial: 392 N
Rotación: 1200~1800 rpm

Carga aplicada: 392 N
Micrófono para captar la vibración


El nivel de ruido en operación de la nueva serie EM es menor con relación a la serie M convencional.


Mayor capacidad de carga



La capacidad de carga dinámica es 20% a 30% mayor con relación a la serie M convencional.

Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso