Productos    Rodamientos Nuevas Tecnologías
Rodamientos Molded–Oil / Gama de Aplicaciones
Tipo de rodamiento
Tipo de Molded-Oil
Tipo de jaula
Límite de rotación dmn
Tamaño
(diámetro ext. mm)
Rodamientos autocompensadores
de rollos
Para uso genérico
Maquinada de latón (CA)
< 60 000
70 ~ 250
Prensada en acero
< 30 000
70 ~ 215
Para alta rotación
Maquinada de latón (CA)
60 000 - 100 000
70 ~ 215
Rodamientos fijos de una carrera de esferas
Para uso genérico
Prensada en acero
< 150 000
19 ~ 250
Para alta rotación
Prensada en acero
150 000 - 200 000
19 ~ 215
Rodam. de rollos cónicos
Para uso genérico
Prensada en acero
< 60 000
80 ~ 215

Nota: los rodamientos con Molded-Oil para uso en altas rotaciones tiene alto torque de partida y los designados para uso genérico son recomendados para baja rotación (50% del límite de rotación en el catálogo)

Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso