Productos    Rodamientos Nuevas Tecnologías
Rodamientos para Equipos Vibratorios / Cálculo de Carga en los Rodamientos y Vida Nominal
La vida nominal para rodamientos en equipos vibratorios es descrita según los siguientes factores: tipo de máquina, horas de operación por año y confiabilidad requerida, entre otras consideraciones. La vida nominal padrón es aproximadamente 10.000 horas. Sin embargo, puede variar de 4.000 a 15.000 horas.

1. Vida Nominal



Donde:
Lh: vida nominal (horas)
fh: factor de vida
fw: coeficiente de carga = 1,2
Fr: carga en el rodamiento (N)
Cr: capacidad de carga básica del rodamiento (N)
n: rotación de trabajo (rpm)

Si la carga en el rodamiento es conocida, la capacidad de carga básica requerida es encontrada usando la siguiente ecuación:



Calculada la capacidad de carga básica Cr, usando la ecuación anterior, se selecciona el rodamiento adecuado en la tabla 2.

2. Carga en el Rodamiento

Filtros vibratorios son clasificados según su movimiento, que puede ser circular o rectilíneo. Cuando el peso, amplitud de vibración (entre otras variables) de un filtro, son conocidos, pero la carga en el rodamiento no, se le puede encontrar usando la siguiente ecuación:

Filtros Vibratorios de Movimiento Circular



Donde:
G: masa del filtro (kg)
G1: masa del excéntrico (kg)
R: distancia del centro del rodamiento para el centro de gravedad del excéntrico (m)
r: amplitud de vibración del filtro (m)
fr: carga en el rodamiento (N)
Z: número de rodamientos
n: rotación de trabajo (rpm)

Filtros Vibratorios de Movimiento Rectilíneo



A principio, los componentes de fuerza de dos excéntricos rotativos a la misma rotación, se alteran. Cuando están en sentidos opuestos, se anulan y cuando están en el mismo sentido, se suman.

Fuerza en la dirección de vibración, donde el resultante de las fuerzas son mínimos, fr min.



Fuerza en dirección perpendicular a la dirección de vibración, donde los resultantes de las fuerzas son máximas, fr max.



En ese caso, con vibración de movimiento rectilíneo, la carga en los rodamientos varían entre fr min y fr max. Como ese proceso varía senoidalmente, la carga en el rodamiento es dada por:

fr = 0,68 fr max + 0,32 fr min

Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso