|
|
|
|
 |
|
|
Productos Rodamientos Nuevas Tecnologías |
|
| Aqua-Bearing / Desempeño |
|
|
|
Tabla 1 – Resistencia a la corrosión La resistencia a la corrosión de Aqua-Bearing es superior a los rodamientos de resina convencional (PE y PPS) y es equivalente a la de los rodamientos cerámicos.
|
Aqua-Bearing |
PE |
PPS |
Cerámicos |
Ácido Sulfurico Concentrado |
? |
? |
? |
? |
Ácido Clorhídrico |
? |
? |
? |
? |
Ácido Nitro muriático |
? |
? |
X |
? |
Ácido Acético a 15% |
? |
? |
? |
? |
Ácido Nitrico a 75% |
? |
X |
X |
? |
Ácido Crómico a 40% |
? |
X |
? |
? |
Gas Alogénico |
? |
X |
? |
? |
Evaluación de resistencia a la corrosión: O - No hay corrosión / - Corrosión parcial / X - Hay corrosión
Figura 1 – Resultados de las Pruebas de Durabilidad en Ambiente Ácido Concentrado Comparado con otros tipos de rodamientos, la durabilidad de Aqua-Bearing en ambientes ácidos es excelente.

Figura 2 – Resultados de las Pruebas de Durabilidad en Ambiente con Agua en Spray Alta durabilidad puede ser observada en condiciones de cargas leves.

Precauciones: 1. Ambientes con solventes orgánicos o a base de flúor, por favor consulte a NSK. 2. Ambientes con elevada temperatura, por favor consulte a NSK. 3. La carga en el rodamiento debe ser inferior al 1% de la Capacidad de Carga Dinámica. 4. El límite de rotación debe ser inferior a un d m n de aproximadamente 20.000.
|
|
|
|
 |
| Rodamientos de Rodillos Esféricos. |
 |
|
|
| Haga un curso de rodamientos por la internet. |
 |
|
|
|
|
|
|
|