|
|
|
|
 |
|
|
Productos Rodamientos |
|
| Rodamientos de
Rodillos Esféricos |
|
|
|
|
22320CAME4C4U15-VS
22320 |
CAM |
E4 |
C4 |
U15-VS |
| 223 = serie de rodamientos de rodillos esféricos |
CAM = Jaula de Latón (1pcs) |
K = Agujero cónico en el aro interno |
C3 = juego interno mayor que normal |
U15 = Reducción de tolerancia para equipo vibratorio |
| 20 = agujero de 100mm (20 x 5) |
M = Jaula de Latón (2pcs) por pedido especial |
E4 = ranura e agujeros de lubricación en el aro externo |
C4 = juego interno mayor que C3 |
-VS = Para equipo Vibratorio |
|
H = Jaula de Poliamida (2pcs) descontinuada |
|
|
|
Sufijo |
Definición y Ventaja |
U15 |
- Reducción de la tolerancia del diámetro externo a la mitad del rango normal, resulta en un ajuste mas preciso con el alojamiento.
- Reducción de la tolerancia del diametro interno a la mayor mitad del rango normal para mantener el juego interno y da un ajuste mas preciso con el eje.
- Juego interno en la mayor dos terceras parte del rango especificado, controla precisamente la distribución de carga y ayuda mantener el juego interno reduciendo la generación de calor interno.
|
-VS |
- Pulido final especial reduce fricción y temperatura interna.
- Tratamiento térmico especial para carga de impacto.
- Diseño especial de los rodillos y sus bordes para reducir estrés y temperatura.
|
CAM |
- Jaula de latón de una pieza con mayor capacidad de carga, aumenta la vida del rodamiento
- Jaula gruesa resiste impacto y reduce el desgaste.
- Rodillos simétricos con aro de guía, guían mejor los rodillos, reduciendo fricción y temperatura.
|
M |
- Jaula de latón de dos piezas permite que cada hilera de rodillos opere independientemente.
- Rodillos asimétricos con reborde de guía, guían mejor los rodillos, reduciendo fricción y temperatura.
|
H |
- Jaula de Poliamida permite rodillos de mayor tamaño para aumentando la capacidad de carga 15% y aumentado la vida 60%.
- Jaula de menos peso, reduce las cargas causada por el movimiento de la jaula.
- Jaula de dos piezas permite que cada hilera de rodillos opere independientemente.
- Sostiene temperatura de operación de 120C.
|
Intercambios
| NSK |
SKF |
Torrington |
FAG |
| U15-VS
U15-VS
E4 U15-VS |
VA405
W22
W502 |
W800 |
T41A (viene con C4)
Antes era C4F80 |
|
|
|
|
 |
| Rodamientos de Rodillos Esféricos. |
 |
|
|
| Haga un curso de rodamientos por la internet. |
 |
|
|
|
|
|
|
|