Productos    Rodamientos
Rodamientos de Rodillos Esféricos

Jaulas de los Rodamientos de Rodillos Esféricos

 

Sufijo
Material
Descripción
C y CD

CAM

H

acero

latón (bronce)

poliamida

jaula de 2 piezas, aro de guía

jaula de 1 pieza, aro de guía, dos rebordes en el aro interno

jaula de 2 piezas, extra capacidad, bajo nivel de ruido, bajo par, temperatura máxima de 120ºC   (100ºC en aceite).

 

La serie EA de NSK es la próxima generación de alto rendimiento y calidad. En las series más comunes ha tomado el primer lugar entre los rodamientos esféricos con jaula de acero, sobre los tipos C y CD. Vea las ventajas de la serie HPS-EA .

Comparación de Acero con Latón

Los rodamientos con jaula de acero son más populares en tamaños pequeños y medianos. En los rodamientos de tamaños mayores es más común usar una jaula de latón, la cuál es mas gruesa y puede soportar el peso de sus rodillos pesados. La jaula de latón tiene una superficie mayor en contacto con el rodillo, el cuál reduce desgaste. Además, la jaula de latón se usa en aplicaciones de alto impacto o de vibración severa, por su grueso espesor.

Finalmente, la jaula de latón también se conoce como jaula de bronce. En este caso, las dos palabras (latón y bronce) se refieren al mismo material, el cuál es un aliado con 55% de cobre.

Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso

,