Productos    Rodamientos
Rodamientos de Rodillos Esféricos

Ejemplos de Números de Partes para Rodamientos de Rodillos Esféricos

Los rodamientos de rodillos esféricos tienen un numero básico que comienza con 2 y le sigue cuatro otros dígitos.


Ejemplo de NSK

22218CDE4

  • 18 = diámetro interno de 90 mm (18 x 5 = 90 mm)
  • CD = jaula de acero
  • E4 = ranura y agujeros de lubricación

Ejemplo de NSK

23072CAMKE4C3S11

  • 72 = diámetro interno de 360 mm (72 x 5 = 360 mm)
  • CAM = jaula de latón (bronce) mecanizada
  • K = agujero cónico
  • E4 = ranura y agujeros de lubricación
  • C3 = juego interno C3
  • S11 = temperatura máxima de 200ºC

Ejemplo de NSK

22220EAE4

  • 20 = diámetro interno de 100 mm (20 x 5 = 100 mm)
  • EA = jaula de acero de extra capacidad, temperatura máxima de 200ºC
  • E4 = ranura y agujeros de lubricación

Ejemplo de NSK

22324ME4C4U15-VS

  • 24 = diámetro interno de 120 mm (24 x 5 = 120 mm)
  • M = jaula de latón (bronce) mecanizada de 2 piezas
  • E4 = ranura y agujeros de lubricación
  • C4 = juego interno C4
  • U15-VS = para equipo de vibración (cribas)

Ejemplo de RHP

22310EJW33

  • 10 = diámetro interno de 50 mm (10 x 5 = 50 mm)
  • EJ = jaula de acero
  • W33 = ranura y agujeros de lubricación

Ejemplo de RHP

22320EKMW33

  • 20 = diámetro interno de 100 mm (20 x 5 = 100 mm)
  • K = agujero cónico
  • M = jaula de latón (bronce) mecanizada

  • W33 = ranura y agujeros de lubricación

Ejemplo de RHP

22320EVBC4

  • 20 = diámetro interno de 100 mm (20 x 5 = 100 mm)
  • EVB = jaula de latón (bronce) mecanizada, para equipo de vibración (cribas)
  • C4 = juego interno C4.

 

Las aplicaciones de los rodamientos de rodillos esféricos son severas. Además de escoger el rodamiento adecuado con sus correctos sufijos, se requiere escoger una grasa que sostenga las condiciones necesarias. Antes de escoger una grasa, se debe de investigar si existen unas o todas de las siguientes condiciones en la aplicación: alta carga, alta temperatura, contacto con agua, velocidad, vibración. Vea la tabla de grasas .

Favor contacte a un ingeniero de NSK-RHP si necesitas asistencia en escoger un rodamiento o su grasa adecuada.

 

Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso

,