Productos    Rodamientos
Rodamientos de Contacto Angular

Los rodamientos individuales de este tipo son capaces de soportar cargas radiales y también axiales en una dirección. Están disponibles en cuatro ángulos de contacto: 15º, 25º, 30º, y 40º. A mayor ángulo de contacto, mayor capacidad de carga axial. No obstante, para funcionamiento a altas velocidades son preferibles los tipos de menor contacto angular. Normalmente se utilizan dos rodamientos en montajes dúplex y se debe ajustar correctamente el juego entre ambos. Las jaulas de acero prensado o de latón (bronce) son las más usuales, aunque a menudo se utilizan las de resina de poliamida o de phenolica en los tipos de alta precisión con ángulos de contacto inferior a 30º.

Con ángulo de contacto mayor, se usan frecuentemente en bombas centrifugas, ventiladores, taladros y otras aplicaciones de la industria pesada que requieren sostener mayor carga axial. Con ángulo de contacto menores, se usan en máquinas de herramientas que requieren altas velocidades y precisión.

 

 

Sufijos de rodamientos de contacto angular más populares en aplicaciones industriales:

* BWG : 40 grados, jaula de acero prensado y montaje universal.

* BSUA#P6 : 40 grados, jaula de latón mecanizado y montaje universal. Ofrece 20% mayor limite de velocidad sobre versiones con jaulas prensadas. Cumple con las norma API 610 además de ISO.  Se usa en las mayorías de las bombas centrífugas que se encuentran en refinerías de petróleo, plantas de agua, papeleras y otras industrias como alimentos & bebidas.

* BEAT85SUN : 40 grados, jaula de poliamida y montaje universal.  Bajo nivel de ruido con alto limite de velocidad y carga.


Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso

,