Productos    Rodamientos
Rodamientos de Bolas

Ejemplos de Números de Parte para Rodamientos de Contacto Angular

La mayoría de los rodamientos de contacto angular tienen un numero básico de 7 mil.

 

Ejemplo de NSK

7224BG

  • 24 = diámetro interno de 120 mm (24 x 5 = 120 mm)
  • B = ángulo de contacto de 40 grados
  • sin sufijo de jaula = jaula de latón (bronce) mecanizada
  • G = montaje universal
Ejemplo de NSK

7316BSUA17P6

< font>
  • Este rodamiento se diseñó especialmente para las bombas.
  • sin sufijo de jaula = jaula de acero
  • 16 = diámetro interno de 80 mm (16 x 5 = 80 mm)
  • B = ángulo de contacto de 40 grados
  • sin sufijo de jaula = jaula de latón (bronce) mecanizada
  • SU = montaje universal
  • A17 = juego interno axial de 17 micros
  • P6 = precisión P6 de ISO
Ejemplo de NSK

7006ATYDBC7P5

  • 06 = diámetro interno de 30 mm (06 x 5 = 30 mm)
  • A = ángulo de contacto de 30 grados
  • TY = jaula de poliamida
  • DB = dos rodamientos para montaje espalda – e – espalda
  • C7 = pre-carga ligera
  • P5 = precisión P5 de ISO
Ejemplo de RHP

7006CTDULP4

  • 08 = diámetro interno de 40 mm (08 x 5 = 40 mm)
  • C = ángulo de contacto de 15 grados
  • T = jaula fenolica para alta velocidad y temperatura
  • DU = dos rodamientos para montaje universal
  • L = pre-carga ligera
  • P4 = precisión de ISO 4
Ejemplo de RHP

7210BMBU

  • 10 = diámetro interno de 50 mm (10 x 5 = 50 mm)
  • B = ángulo de contacto de 40 grados
  • MB = jaula de latón (bronce) mecanizada
  • U = montaje universal

Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso

,