Productos    Rodamientos
Rodamientos de Bolas

Ejemplos de Selección de Aceites Lubricantes de Acuerdo a Condiciones de Operación

Temperatura de Operación

Velocidad

Carga Ligera o Media

Carga Alta o de Choque (Impacto)

-30 ~ 0º

Menor que la velocidad limite ISO VG 15,22,23 (Aceite para refrigeración) - -
Menor del 50% de la velocidad limite ISO VG 32,46,68 (Aceite para rodamientos, aceite para turbinas) ISO VG 46,68,100 (Aceite para rodamientos, aceite para turbinas)

0 ~ 50ºC

50 a 100% de la velocidad limite ISO VG 15,22,32 (Aceite para rodamientos, aceite para turbinas) ISO VG 22,32,46 (Aceite para rodamientos, aceite para turbinas)
Mayor que la velocidad limite ISO VG 10,15,22 (Aceite para rodamientos) - -
Menor del 50% de la velocidad limite ISO VG 100,150,220 (Aceite para rodamientos) ISO VG 150,220,320 (Aceite para rodamientos)

50 ~ 80ºC

50 a 100% de la velocidad limite ISO VG 46,68,100 (Aceite para rodamientos, aceite para turbinas) ISO VG 68,100,150 (Aceite para rodamientos, aceite para turbinas)
Mayor que la velocidad limite ISO VG 32,46,68 (Aceite para rodamientos, aceite para turbinas) - -
Menor del 50% de la velocidad limite ISO VG 320,460 (Aceite para rodamientos) ISO VG 460,680 (Aceite para rodamientos, aceite para engranajes)

80 ~ 110ºC

50 a 100% de la velocidad limite ISO VG 150,220 (Aceite para rodamientos) ISO VG 220,320 (Aceite para rodamientos, aceite para turbinas)
Mayor que la velocidad limite ISO VG 68,100 (Aceite para rodamientos) - -

 

ISO VG = ISO Viscisity Grade (Grado de Viscosidad de ISO)

Observaciones:
  1. Para las velocidades limite, utilice los valores indicados en las Tablas de Rodamientos del catalogo de NSK o de RHP.
  2. Consulte: Aceites para Refrigeración de Maquinas (JIS K 2211), Aceites para Rodamientos (JIS K 2239), Aceites para Turbinas (JIS H 2213) y Aceites para Engranajes (JIS K 2219).
  3. Si la temperatura de funcionamiento se acerca al valor alto de la banda de temperatura listada en la columna azul, seleccione un aceite de viscosidad alta.
Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso

,