Productos    Rodamientos
Rodamientos de Bolas

Tabla de Grasas y sus Propiedades

Sufijo
Grasa
Rango de Temperatura (ºC)
Consistencia (*1)
Resistencia a la Preción
Resistencia al Agua
% de la Velocidad Limite
Viscosidad @ 40ºC
Viscosidad @ 100ºC
AV2
Alvania 2, Shell
-10 ~ +110
277
Aceptable
Buena
70
130cSt
10.3cSt
AS2
Alvania S2, Shell (nueva)
-10 ~ +110
275
Aceptable
Buena
70
130cSt
12.2cSt
AP2
Alvania EP 2, Shell
0 ~ +80
276
Buena
Buena
60
202cSt
14.8cSt
D4M
SH44 M, Dow Corning
-40 ~ +130
260
Pobre
Buena
60
80cSt
20cSt
ENS
ENS
-40 ~ +160
276
Pobre
Buena
100
31.6cSt
5.81cSt
KAC
Kytox 240AC, DuPont
0 ~ +200
282
Aceptable
Buena
70
240cSt
25cSt
MG2
Mobil grease 28
-40 ~ +140
280
Aceptable
Buena
70
28cSt
5.2cSt
NSK Lub
-30~+120
NLGI 2
Aceptable
dmn=500k
140cSt
NSK Lub HP
-20~+160
300
Buena
dmn=350k
220cSt
NB5
Kluber Isoflex NBU 15
-30~+120
280
Pobre
Buena
100
20cSt
4.4cSt
NS7
NS Hilube
-40 ~ +130
255
Pobre
Buena
100
26cSt
5.1cSt
PMK
Palmax RGB
-10~+130
300
Buena
Buena
70
177cSt
17cSt

S RI

SRI2, Cheveron
-10~+130
NLGI 2
Aceptable
Buena
80
95cSt
10.9cSt
UN2
Unirex N2, Esso
-10~+130
NLGI 2
Aceptable
Buena
114cSt
12.1cSt
UN3
Unirex N3, Esso
-10~+130
NLGI 3
Aceptable
Excelente
70
114cSt
12.1cSt

 

Para las velocidades limite, utilice los valores indicados en las Tablas de Rodamientos del catalogo de NSK o de RHP.

(*1) Consistencia: Profundidad obtenida en la grasa por un cono impulsado por un peso especifico, expresada en unidades de 1/10 mm. A mayor valor menor es la consistencia de la grasa.

 

NLGI 0 1 2 3 4
Consistencia (*1) 385 ~ 355 340 ~ 310 295 ~ 265 250 ~ 220 205 ~ 175

Condiciones de Trabajo


(Aplicación)

Sistema de engrase centralizado

Cuando se puede producir corrosión por arrastre de metal

Sistema de engrase centralizado

Cuando se puede producir corrosión por arrastre de metal

Baja Temperatura

Uso general

Rodamientos de bolas sellados

Uso general

Rodamientos de bolas sellados

Alta Temperatura

Alta Temperatura

Para sellados de grasa

Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso

,