Productos    Rodamientos
Rodamientos de Bolas

Ejemplos de Números de Parte para Rodamientos de Bolas

La mayoría de los rodamientos de bolas tienen un numero básico de 6 mil.

 Ejemplo de NSK

 6204DDUCM

  • 04 = diámetro interno de 20 mm (04 x 5 = 20 mm)
  • sin sufijo de jaula = jaula de acero
  • DDU = dos sellos de caucho de contacto
  • CM = juego interno para motores eléctrico (dentro del rango normal)
 Ejemplo de NSK

 6310ZZC3

  • 10 = diámetro interno de 50 mm (10 x 5 = 50 mm)
  • sin sufijo de jaula = jaula de acero
  • ZZ = dos sellos de metal
  • C3 = juego interno C3
 Ejemplo de NSK

 608T1XMC3E

  • 8 = diámetro interno de 8 mm
  • T1X = jaula de poliamida
  • MC3 = juego interno normal para rodamientos de miniatura.
  • E = rodamiento de bajo ruido
 Ejemplo de RHP

 6205-2RSJC3

  • 05 = diámetro interno de 25 mm (05 x 5 = 25 mm)
  • -2RS = dos sellos de caucho de contacto
  • J = jaula de acero
 Ejemplo de RHP

 6206-ZTP6

  • 06 = diámetro interno de 30 mm (06 x 5 = 30 mm)
  • Z = un sello de metal
  • T = jaula fenolica para alta velocidad y temperatura
  • P6 = precisión P6 de ISO
 Ejemplo de RHP

 RMS1.1/4J

  • RMS rodamiento de bolas con dimensiones en pulgadas
  • 1.1/4 = diámetro interno de 1 ¼ de pulgada
  • J = jaula de acero

Los rodamientos con sellos siempre vienen con grasa. Aquí están algunas de las grasas que usamos y sus sufijos. El sufijo de grasa siempre es él ultimo sufijo en él numero de parte.

Sufijo
Grasa
Rango de Temperatura (ºC)
AS2
Alvenia S2 de Shell
-10 ~ +110
AP2
Alvania EP 2 de Shell
0 ~ +80
ENS
ENS
-40 ~ +160
MGS
Mobil grease 28
-40 ~ +140
NS7
NS Hilube
- 40 ~ +130

 

Vea una Tabla de grasas mas completa.

Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso

,